Procedimento de calibração
Este exemplo descreve como calibrar um canal no módulo 5034-IRT4I para uso com o tipo de entrada RTD. O módulo 5034-IRT4I usa os seguintes resistores para calibração em Ohms:
- Resistor de 1 Ω para calibração de referência baixa
- Resistor de 448 Ω para calibração de referência alta
Aplique referências de sinal Baixo e Alto ao módulo de entrada analógica para calibrá-lo. As referências devem corresponder à faixa de entrada que o canal está usando.
Tipo de entrada | Faixa de entrada | Referência de calibração baixa | Referência de calibração alta |
|---|---|---|---|
RTD | 1 a 500 Ω | 1 Ω | 448 Ω |
Termopar | -100 a +100 mV | 0,0 mV | 100,0 mV |
- Conecte o resistor de referência baixa ao canal sendo calibrado.
- Fique on-line com o projeto e certifique-se que o controlador está no modo de programa.
- Confirme se o canal a ser calibrado está configurado para a Faixa de entrada correta.
- Na visualização Calibração, na caixa de diálogo Propriedades do módulo, selecione Iniciar calibração.

- Quando a caixa de diálogo for exibida para confirmar que você deseja calibrar o canal, selecione OK.

- Selecione os canais um de cada vez ou em grupos para calibrar e selecione Next.

- Quando a caixa de diálogo Anexar referência baixa for exibida, conecte um resistor de 1 Ω ao canal que está sendo calibrado.

- Selecione Next.A caixa de diálogo Resultados de referência baixa é exibida e indica o status do canal calibrado.

- Se o status for OK, selecione Next.Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
- Quando a caixa de diálogo Anexar referência alta for exibida, conecte um resistor de 448 Ω ao canal que está sendo calibrado.

- Selecione Next.A caixa de diálogo Resultados de alta referência é exibida e indica o status do canal calibrado.

- Se o status for OK, selecione Next.Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
- Quando a caixa de diálogo Calibração concluída for exibida, selecione Concluir.

Dê sua opinião