Especificações de instrumentação de calibração
Quando você calibra módulos de entrada, você usa sinais de referência de corrente ou Ohms para enviar um sinal ao módulo para calibrá-lo. Para manter a precisão da calibração de fábrica do seu módulo, use a instrumentação com as especificações listadas na tabela a seguir.
IMPORTANTE:
Não calibre seu módulo com um instrumento que seja menos preciso do que os especificados na tabela a seguir. Pode resultar nos seguintes eventos:
- A calibração parece ocorrer normalmente, mas o módulo reporta dados imprecisos durante a operação.
- Uma falha de calibração ocorre, forçando a anulação da calibração. Quando isso acontece, o tag I.Chxx.CalFault é definido para o canal que você tentou calibrar. Você pode apagar esse tag concluindo uma calibração válida ou ligando a energia do módulo.
Código de catálogo | Tipo de entrada de canal | Especificações de instrumentação de calibração |
|---|---|---|
5034-IRT4I e 5034-IRT4IXT | RTD | Resistores de 1,0 a 448,0 Ω ±0,01% |
Termopar (mV) | Fonte 0 a 100 mV ±0,5 µV |
Dê sua opinião