Procedimento de calibração
Este procedimento descreve como calibrar um canal no módulo de entrada analógica para uso com um tipo de entrada de tensão (V).
Aplique referências de sinal Baixo e Alto ao módulo de entrada analógica para calibrá-lo. As referências devem corresponder à faixa de entrada que o canal está usando.
Tipo de entrada | Faixa de entrada | Referência de calibração baixa | Referência de calibração alta |
|---|---|---|---|
Tensão (V) | -10 a 10 V | 0,0 V | 10,0 V |
0 a 10 V | 0,5 V | 10,0 V | |
0 a 5 V | 0,5 V | 5,0 V |
- Conecte o calibrador de tensão ao canal sendo calibrado.
- Fique on-line com o projeto e certifique-se que o controlador está no modo de programa.
- Confirme se o canal a ser calibrado está configurado para a Faixa de entrada correta.
- Na visualização Calibração, na caixa de diálogo Propriedades do módulo, selecione Iniciar calibração.

- Quando a caixa de diálogo for exibida para confirmar que você deseja calibrar o canal, selecione OK.

- Selecione os canais um de cada vez ou em grupos para calibrar e selecione Next.

- Quando a caixa de diálogo Anexar referência baixa for exibida, defina o calibrador para a referência baixa e aplique-o ao canal.

- Selecione Next. A caixa de diálogo Resultados de referência baixa é exibida e indica o status do canal calibrado.

- Se o status for OK, selecione Next. Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
- Quando a caixa de diálogo Anexar referência alta for exibida, defina o calibrador para a referência alta e aplique-o ao canal.

- Selecione Next. A caixa de diálogo Resultados de alta referência é exibida e indica o status do canal calibrado.

- Se o status for OK, selecione Next. Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
- Quando a caixa de diálogo Calibração concluída for exibida, selecione Concluir.

Dê sua opinião