Procedimento de calibração

Este procedimento descreve como calibrar um canal no módulo de entrada analógica para uso com um tipo de entrada de corrente (mA).
Aplique referências de sinal Baixo e Alto ao módulo de entrada analógica para calibrá-lo. As referências devem corresponder à faixa de entrada que o canal está usando.
Referências de calibração do módulo de entrada analógica
Tipo de entrada
Faixa de entrada
Referência de calibração baixa
Referência de calibração alta
Corrente (mA)
0 a 20 mA
4 a 20 mA
4,0 mA
20,0 mA
  1. Conecte o calibrador de corrente ao canal que está sendo calibrado.
  2. Fique on-line com o projeto e certifique-se que o controlador está no modo de programa.
  3. Confirme se o canal a ser calibrado está configurado para a Faixa de entrada correta.
  4. Na visualização Calibração, na caixa de diálogo Propriedades do módulo, selecione Iniciar calibração.
  5. Quando a caixa de diálogo for exibida para confirmar que você deseja calibrar o canal, selecione OK.
  6. Selecione os canais um de cada vez ou em grupos para calibrar e selecione Next.
  7. Quando a caixa de diálogo Anexar referência baixa for exibida, defina o calibrador para a referência baixa e aplique-o ao canal.
  8. Selecione Next. A caixa de diálogo Resultados de referência baixa é exibida e indica o status do canal calibrado.
  9. Se o status for OK, selecione Next. Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
  10. Quando a caixa de diálogo Anexar referência alta for exibida, defina o calibrador para a referência alta e aplique-o ao canal.
  11. Selecione Next. A caixa de diálogo Resultados de alta referência é exibida e indica o status do canal calibrado.
  12. Se o status for OK, selecione Next. Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
  13. Quando a caixa de diálogo Calibração concluída for exibida, selecione Concluir.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal