Visualização Recebimento de ASCII genérico
Use a visualização Recebimento de ASCII genérico para configurar os parâmetros de recebimento de dados ASCII por meio do módulo serial.
Exemplo de visualização Recebimento de ASCII genérico

Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
|---|---|---|
Modo de troca | Determina como os dados recebidos da porta serial são organizados. A troca é realizada depois que o módulo recebe os dados de entrada. |
DICA:
A, B, C e D representam quatro bytes adjacentes nos dados recebidos/transmitidos.
|
Modo de reconhecimento | Determina como o módulo serial passa os dados recebidos da porta serial para o controlador. |
|
Tempo limite da mensagem | Especifica o valor de tempo limite de recebimento (ms). O temporizador zera toda vez que o módulo recebe um novo byte da porta serial. |
|
Caractere pad | Especifica o caractere que preenche o buffer de dados de recebimento restante quando o buffer não está cheio. |
|
Modo de início | Determina o uso do delimitador de início nos dados. |
|
Delimitador de início | Define o caractere que sinaliza o início dos dados. Todos os dados recebidos da porta serial antes deste valor ser descartado. |
|
Modo de terminação | Determina o uso dos delimitadores de término nos dados. |
O término dos dados recebidos para cada registro é determinado por um dos seguintes:
|
Delimitador de terminação 1 | Especifica o primeiro delimitador de terminação do canal. O delimitador de terminação é usado para sinalizar o término dos dados. |
|
Delimitador de terminação 2 | Especifica o segundo delimitador de terminação do canal. |
Se você inserir $, significa que o delimitador de terminação 2 não é usado. |
XON/XOFF | Habilita e desabilita o controle de fluxo do canal. Marque a caixa de seleção para habilitar a funcionalidade. Quando o espaço livre do buffer de recebimento da porta serial cai para 20%, o caractere XOFF (0x13) é transmitido. Quando o espaço livre no buffer de recebimento da porta serial atinge 80%, o caractere XON (0x11) é transmitido. Quando o caractere XOFF (0x13) é recebido, a transmissão da porta serial é suspensa até que XON (0x11) seja recebido ou um tempo limite de 60 segundos tenha decorrido.
DICA:
XON/XOFF é compatível somente nas seguintes combinações:
|
|
Modo eco | Habilita e desabilita o eco do caractere. Marque a caixa de seleção para fazer com que o módulo envie imediatamente todos os bytes recebidos da porta serial de volta para o dispositivo que o enviou.
DICA:
O modo Eco é compatível somente nas seguintes combinações:
|
|
Modo excluir | Determina o modo do caractere Excluir e afeta os caracteres ecoados de volta para o dispositivo remoto. |
|
Tamanho do buffer de leitura | Especifica o comprimento máximo (em bytes) do buffer de leitura. | 1 a 256 (padrão = 256) |
Diagnóstico | Quando o status do controlador estiver on-line, abra a caixa de diálogo Diagnóstico para visualizar os contadores de diagnóstico de desempenho e gestão de erros com a comunicação de ASCII genérico. | – |
Dê sua opinião