Definição do dispositivo
Para alterar a definição de um dispositivo, selecione Definição do dispositivo na visualização Visão geral.
A caixa de diálogo Definição do dispositivo tem as seguintes exibições para definir seu dispositivo e configurar o modo de operação do canal:
- Visualização Visão geral
- Visualização Atribuições de canal
Visualização Características gerais da definição do dispositivo
A visualização Definição do dispositivo – Características gerais aparece primeiro quando você cria um módulo. Use essa visualização para definir o módulo.
Se você já tiver criado o módulo e quiser modificar esses parâmetros, acesse Visão geral → Definição do dispositivo e selecione a guia Visão geral.
IMPORTANTE:
Quando o status do controlador está on-line, só é possível alterar os parâmetros Nome, Revisão (somente revisão secundária) e Codificação eletrônica nessa visualização.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo– Características gerais

A visualização de visão geral inclui estes parâmetros:
Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
|---|---|---|
Tipo de dispositivo | Exibe o tipo e o código de catálogo do dispositivo. | Específico do dispositivo |
Nome | Insira um nome do dispositivo em conformidade com a IEC 61131. Se um caractere inválido for inserido neste campo, ou se o nome exceder 40 caracteres, o software ignora o caractere. | Todos os valores válidos |
Descrição | Insira a descrição do dispositivo. | Todos os valores válidos |
Slot | Especifique o número do slot em que o dispositivo reside. Dependendo da plataforma, somente slots entre 1 e o número máximo de dispositivos de E/S são válidos. Quando o dispositivo é criado, o número do slot assume como padrão a primeira posição de slot disponível. Quando o controlador é alterado para um que seja compatível com uma contagem máxima de E/S menor, o valor do slot atual pode não ser mais válido. | 1 a 32 |
Série | Especifica a série do dispositivo. | Específico do dispositivo |
Revisão | Especifica as revisões principais e secundárias do dispositivo. A faixa válida para a revisão secundária é de 1 a 255. | Específico do dispositivo |
Codificação eletrônica | Define a codificação eletrônica usada para o dispositivo. A codificação eletrônica compara o dispositivo definido no projeto com o dispositivo instalado. Se a codificação falhar, ocorre uma falha. Para obter informações detalhadas sobre a codificação eletrônica, consulte Técnica de aplicação de codificação eletrônica em sistemas de controle Logix 5000, publicação LOGIX-AT001. |
ATENÇÃO:
Seja muito cuidadoso ao usar a opção Desabilitar
codificação; se usada incorretamente, esta opção pode
causar ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a
propriedades, ou perda financeira. Recomendamos enfaticamente que você não use a opção Desabilitar codificação. Ao usar a opção Desabilitar codificação, você precisará assumir total responsabilidade por entender se o módulo que está sendo usado pode satisfazer as especificações funcionais da aplicação. |
Conexão | Especifique o tipo de dados transferidos entre o dispositivo e o controlador. |
|
Visualização Definição do dispositivo – Atribuições de canal
Use esta visualização para configurar o modo de operação do canal. Nem todos os modos de canal podem ser configurados para cada canal.
Exemplo de visualização Definição do dispositivo – Atribuições de canal

Parâmetros da visualização Atribuições de canal:
Parâmetro | Definição | Opções disponíveis |
|---|---|---|
Porta | Mostra os números de porta do módulo. | Não configurável |
Canal | Mostra os números do canal do módulo | Não configurável |
Modo selecionado | Mostra o modo do canal. |
|
Modos disponíveis | Exibe os diferentes tipos de modos de canal compatíveis com cada canal.
| Não configurável |
Dê sua opinião