Conjuntos de diagnóstico
- Conjunto A de mestre IO-Link de diagnóstico
- ID de instância = 0x801B (32795)
- Tamanho = 232 bytes
Siga as informações na tabela a seguir para adicionar cada membro.Instância do conjunto de diagnósticos 32795NomeTipo de dadosTamanho em bytesRunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBit_Pad0BOOL2DiagBit_Pad1BOOLDiagBit_Pad2BOOLDiagBit_Pad3BOOLDiagBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLDiagBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagBit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLDiagBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Cap00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Cap02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - Conjunto B de mestre IO-Link de diagnóstico
- ID de instância: 0x801C (32796)
- Tamanho = 200 bytes
Siga as informações na tabela a seguir para adicionar cada membro.Instância do conjunto de diagnósticos 32796NomeTipo de dadosTamanho em bytesChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - Conjunto de E/S de base dos contadores de diagnóstico
- ID de instância: 0x301 (769)
- Tamanho = 16 bytes
Siga as informações na tabela a seguir para adicionar cada membro.Instância do conjunto de diagnósticos 769NomeTipo de dadosTamanho em bytesRunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
Dê sua opinião