Loading
Artigos | Novidades

Saiba tudo sobre o mais novo sensor Swift-E 3D

Este novo sensor oferece múltiplas vantagens para a indústria, graças à tecnologia avançada e recursos versáteis.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Linha de produção em movimento rápido

A Rockwell Automation apresenta um novo sensor projetado para aplicações industriais. Com configuração integrada por meio da ferramenta de software Web Connect, o sensor reconfigurável Swift-E 3D oferece muitos benefícios para a indústria.

Entre as principais aplicações estão verificações de integridade (contagem de itens), detecção de nível de produto ou preenchimento de caixas e, além disso aplicações de camada ou nível na paletização.

Mas isso não é tudo, pois o sensor Swift-E 3D utiliza a tecnologia de última geração chamada ToF (Time of Flight), a solução ideal para linhas de produção que exigem alta flexibilidade para a verificação de inspeção, para a demanda atual por maior variabilidade de produtos e fabricação flexível.

O sensor Swift-E inclui perfis de aplicações integrados para medir distâncias ou alturas e pode ser personalizado em uma interface da Web de uso simples e que não requerem nenhum outro software externo. Ele também permite integração rápida com os controladores Logix da Allen-Bradley® através da rede EtherNet/IP, fornecendo acesso a dados em tempo real para ajudar a maximizar a produtividade e evitar tempos de parada não planejados.

Todo o processamento deste sensor é no próprio dispositivo; portanto, nenhum outro hardware/software é necessário. Ele também inclui dois modelos de aplicação pré-configurados e totalmente reconfiguráveis para medição de altura ou distância, perfeitos para uma aplicação simples através de uma rápida configuração.

Outros dados do Swift-E 3D

  • Possui um alcance otimizado de uma estrutura de 640 x 480 pixels, combinado com um campo de visão de 43° x 33°, o que oferece detecção de alta qualidade em um alcance típico de 0,5 a 6 m (1,6 a 19,7 pés).
  • Oferece iluminação infravermelha integrada que elimina a necessidade de outras fontes de iluminação, simplificando a instalação.
  • É calibrado de fábrica para garantir alta precisão. A alta resolução, combinada com a capacidade da tecnologia de captura de imagens em alta velocidade, oferece resultados rápidos e precisos.

Para mais informações, entre em contato com o distribuidor autorizado em sua região.

Topics: Automation Today LA Hardware
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Saiba tudo sobre o mais novo sensor Swift-E 3D Chevron RightChevron Right