당사의 상태 감시 모니터링 제품은 예상치 못한 다운타임을 예방하는 데 필요한 핵심 데이터를 제공하여 예산 낭비를 방지합니다. 장비 상태에 대한 실시간 모니터링을 통해 지능형 제조를 지원합니다. 이 기능을 통해 품질과 유지보수 비용에 영향을 미치기 전에 잠재적인 장비 오류를 예측하고 방지할 수 있습니다.
- Overview
- Products
Products
전시
1
-
1
의
0
결과

9309 Emonitor 소프트웨어
당사의 Bulletin 9309 Emonitor® 상태 감시 모니터링 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 모니터 및 휴대용 데이터 수집기와 연동되면서 상태 기반의 예측정비 프로그램을 수립하고 실행합니다.

1442 Series
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1442 Eddy Current Probe 시스템에는 0.25 - 29mm(9.8 - 1,142mils)의 리니어 범위가 있습니다. 이 시스템은 산업 장비의 축진동, 위상/속도 지령, 로터/추력 위치 측정에 적합합니다.

1440 XM ControlNet
ControlNet™ 네트워크를 위한 당사의 Bulletin 1440 XM® 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 진동, 압력 및 변형을 모니터링합니다.

1440 XM-220
당사의 Bulletin 1440 XM® 220 듀얼 스피드 모듈은 듀얼 채널, 단일 이중화 채널 또는 역회전 모드로 작동하여 센서가 속도, 가속도 및 피크 측정을 계산하는 방법을 제어합니다.

1440 XM-442
Bulletin 1440 XM® 441 및 442 릴레이 모듈은 측정 모듈의 단일 온보드 모듈 외에 릴레이가 추가로 필요할 때 사용할 수 있는 릴레이 솔루션입니다.

1444 Dynamix
당사의 Dynamix™ 1444 통합형 상태 감시 모니터링 시스템은 귀사의 Integrated Architecture 장비를 모니터링하고 보호할 수 있습니다.