Loading

가변 주파수 인버터(VFD)
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션은 유연성, 생산성, 편리성을 모두 고려하여 설계된 다양한 PowerFlex® VFD 및 DC 드라이브와 Kinetix® 서보 드라이브를 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
Armor PowerFlex On-Machine 모터 컨트롤
Armor PowerFlex® 인버터는 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 컨트롤 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공하는 차세대 On-Machine® 모터 컨트롤입니다.
Female engineer in factory setting, dressed with yellow safety vest, headphones and hard hat, standing in front of machinery
스마트 가변 주파수 드라이브 기술
PowerFlex VFD, 가변 주파수 드라이브로 생산성을 높이십시오. 실시간 예측 분석은 처리량, 가동시간, 에너지 절약을 증가시킵니다.
20L PowerFlex 700L
PowerFlex® 700L 인버터는 완전히 재생 가능한 수랭식 전원 구성에서 PowerFlex 700 벡터 제어 또는 PowerFlex 700S 제어를 제공합니다.
700AFE PowerFlex 재생
Bulletin 700AFE Active Front End(AFE) 재생 DC 버스 공급 장치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객들은 PowerFlex 755T 드라이브로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
20S PowerFlex SCR 브릿지
당사의 Bulletin 20S SCR 브릿지는 Common DC 버스 입력 단자가 있는 인버터에 전원을 공급하는 비회생성 DC 버스 공급 장치입니다.
20B PowerFlex 700
PowerFlex® 700 인버터는 가장 간단한 속도 제어에서 가장 까다로운 토크 제어에 이르는 애플리케이션에서 3상 인덕션 모터를 제어합니다.
20F PowerFlex 753
PowerFlex® 753 인버터는 안전 기능이 필요한 범용 애플리케이션으로 비용 효율적이고 사용하기 쉽습니다.
동영상
20A PowerFlex 70
당사의 PowerFlex® 70 인버터는 공간의 여유, 간편성 및 신뢰성에 대한 요구에 발맞춰 강력한 힘과 제어 기능, 운영자 인터페이스로 설계된 소형 패키지입니다.
20D PowerFlex 700S
DriveLogix™ 옵션이 장착된 PowerFlex 700S 인버터는 PowerFlex 인버터의 강력한 성능과 유연한 제어 기능을 고성능 Logix 엔진과 결합해 경제적인 고기능 제어 솔루션을 구현합니다.
PowerFlex TotalFORCE 기술 동영상
이 특허 받은 모터 컨트롤 기술로 작업을 개선하는 방법을 알아보십시오.
PowerFlex 755TM 커먼 버스 드라이브 시스템 개요
이 비디오를 보면서 PowerFlex 755TM 커먼 버스 드라이브 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.
20G PowerFlex 755
PowerFlex® 755 인버터는 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 애플리케이션에 적합합니다.
22D PowerFlex 40P
당사의 PowerFlex® 40P 인버터는 Category 3 세이프 토크 오프 옵션을 갖춘 경제적인 소형 설계의 폐 루프(closed-loop) 제어 솔루션입니다.
22C PowerFlex 400
당사의 PowerFlex® 400 인버터는 상업용/산업용 팬 및 펌프의 제어를 위해 최적화되어 있습니다.
22B PowerFlex 40
당사의 사용이 용이한 소형 패키지형 PowerFlex® 40 인버터는 OEM, 장비 제조 업체, 엔드 유저를 위한 성능 개선형 모터 제어 솔루션입니다.
25C PowerFlex 527
PowerFlex® 527 인버터는 Logix PAC에서만 작동하여 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer™를 사용하여 장비 개발 및 사용을 단순화하도록 설계되었습니다.
22F PowerFlex 4M
PowerFlex® 4M 인버터는 피드스루 배선과 손쉬운 프로그래밍을 제공하여 광범위한 용도를 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다.
25B PowerFlex 525
글로벌 전압 등급 100~600V에 용량 정격 0.4~22kW(0.5~30Hp)인 PowerFlex 525 인버터는 다양한 모터 제어 옵션과 유연한 장착 옵션을 갖추고 있습니다.
25A PowerFlex 523
PowerFlex® 523 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 쉽고 빠르게 설치하고 설정할 수 있습니다.
22A PowerFlex 4
당사의 PowerFlex® 4 인버터는 간편성과 경제성을 갖춘 공간 절약형 제품을 원하는 해외 OEM 및 엔드 유저들의 요구에 맞는 제품입니다.
설치 면적 절약형 PowerFlex 6000 고압 인버터
PowerFlex 6000 고압 인버터는 2013년 출시 이후 범용 애플리케이션을 위한 인버터로 큰 인기를 끌었습니다. 이제 공간을 절약하고 개장을 더 쉽게 할 수 있도록 작은 공간에서 사용할 수 있습니다.
ArcShield가 적용된 PowerFlex 7000
최대 50kA의 ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex® 7000 드라이브 시스템은 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.
PowerFlex 7000 고압 가변 주파수 드라이브
PowerFlex 7000 고압 인버터(VFD)는 산업용 정밀 모터 속도 및 토크 제어 기능을 제공하여 생산성 및 절감 효과를 높입니다.
20P PowerFlex DC
Rockwell Automation의 전체 PowerFlex® DC 드라이브 제품군에는 PowerFlex DC 디지털 드라이브, PowerFlex DC 독립형 조절기(SAR), PowerFlex DC 필드 컨트롤러가 포함됩니다.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP는 PowerFlex® AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및 문제 해결을 위해 단순화된 인터페이스를 제공하는 소프트웨어 툴 제품군입니다.
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
PowerFlex 755TS 저압 VFD
PowerFlex 755TS 가변 주파수 인버터(VFD)는 예측 분석을 통해 생산성과 가동 시간을 높이는 데 도움이 됩니다. 에너지 및 유지보수 비용도 줄일 수 있습니다.
Armor PowerFlex 인버터
Armor PowerFlex 35 시리즈 On-Machine 인버터 시스템은 열악한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다.
PowerFlex 6000 고압 인버터(VFD)
PowerFlex 6000 Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브(VFD)는 신규 및 레트로핏 정토크 및 가변 토크 VFD 응용 분야를 위한 고성능 고압 인버터입니다.
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

공장으로 예측 정비 확장

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™를 PowerFlex 755TS와 결합하면 공장 자산의 상태를 전례 없는 수준으로 모니터링할 수 있습니다. 

이 솔루션은 가변 주파수 인버터와 공장 설비를 연속으로 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 경고하기 때문에 계획과 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 실제 적용 가능한 정보를 이용하여 유지보수 계획을 최적화하고, 애플리케이션을 더욱 안정적으로 실행할 수 있습니다. 

Loading

가변 주파수 인버터 권장 사항

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 인버터(VFD) Chevron RightChevron Right