|
875L AC |
875L DC |
875F |
IO-Link |
아니요 |
예 |
아니요 |
감지 범위 |
조절형
|
조절형
|
비조절형
|
하우징 등급 |
IP67 |
IP69K |
IP69K |
경통 구경(치수) |
18mm, 30mm |
18mm, 30mm |
하우징 길이 34mm |
동작 전압 |
AC |
DC |
DC |
내노이즈성 |
높음 |
높음 |
높음 |
모양 |
원통형 |
원통형 |
플랫/직사각형 |
감지 |
플라스틱, 화학, 목재, 세라믹 & 유리 포장 |
대부분 산업 분야는 고체 또는 액체 대상임 |
비금속 용기 벽을 통해 수성(전도성) 액체를 통과하고 플라스틱 또는 유리 벽의 다양한 두께에 자동으로 적응합니다. |
작동 온도 |
-25~+80 °C(-13~+176 °F) |
-30~+85 °C (-22~+185 °F) |
-25~+80 °C(-13~+176 °F) |
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 875 정전용량식 근접 센서는 조정 가능한 감지 거리를 가지고 있으며 다른 감지 기술로 어려울 수 있는 용도에 이상적입니다. 정전용량식 센서는 일반적인 금속 물체 외에 비금속 고체와 액체를 감지할 수 있습니다. 몇 가지 다른 물질을 통해서도 일부 대상의 존재를 감지할 수 있으므로 다른 감지 기술이 통하지 않는 용도에 이상적입니다.
원통형 또는 미니어처 직각형 모델로 제공됩니다. 이 센서는 습도에 강하고 방진 기능이 있으며, 특히 드라이브에서 생성된 전자 방해(EMI)에 대한 내성이 강화되었습니다. 특정 모델의 경우 다운타임을 최소화하고 생산성을 증가하도록 지원하는 IO-Link를 갖추고 있습니다.
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시
Documentation
Miscellaneous | 발행 |
---|---|
존재 감지 브로슈어 | SENSOR-BR001_-KO-P |