Loading

442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

EtherNet/IP를 통한 CIP Safety와 함께 사용 가능

로크웰 오토메이션의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다. SafeZone 단일 존, 다중 존 및 미니를 구성하는 데 사용되는 Windows® 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 안전 레이저 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. SafeZone 3은 442L 애드온 프로파일(AOP)을 사용하여 EtherNet/IP 연결과 스캐너 프로그래밍을 모두 구성합니다.

신제품

EtherNet/IP를 통해 연결하면 SafeZone 3 안전 레이저 스캐너가 The Connected Enterprise®를 통한 연결을 제공하면서 안전성을 향상하는 스마트 안전장치가 됩니다.

로크웰 오토메이션은 중요 데이터에 대한 액세스를 강화된 안전 레이저 스캐너에 제공합니다
자동화
보도 자료
로크웰 오토메이션은 중요 데이터에 대한 액세스를 강화된 안전 레이저 스캐너에 제공합니다
자세히 알아보기

개요

  • 190° 또는 270° 스캔 각도 제공
  • 2m, 3m, 4m 또는 5m(6.56ft, 9.84ft, 13.12ft 또는 16.4ft) 안전 필드 범위 제공
  • 30 - 150mm(1.18 - 5.9인치)의 설정 가능한 분해능 포함
  • 설정 가능한 재시작 지연 제공
  • 수평 또는 수직 장착 제공
  • 진단 정보용 7 세그먼트 디스플레이 포함
  • 다중 샘플링(2 - 16유닛) 제공

SafeZone 안전 레이저 스캐너의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 기계 또는 장비 위험 구역 앞에 있는 작업자 감지
  • 부정형 안전 매트가 필요한 경우 안전 교체
  • AGV 애플리케이션과 경고 필드 두 개가 AGV를 서서히 느리게 만들어 브레이크 마모 감소
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
스캔 각도 190°(-5~+185°) 270°(-45~+225°) 275°(-47.5°~227.5°)
보호 필드 범위 단일 존: 4m(13.12ft), 다중 존: 5m(16.4ft) 2m, 3m(6.56ft, 9.84ft) 5.5m(18.04ft)
분해능 30~150mm(1.18~5.9in.) 30~150mm(1.18~5.9in.) 30~200mm(1.18~7.87in.)
응답 시간 ≥ 60ms 또는 ≥ 120ms ≥ 80ms ≥ 95ms
Restart Delay 2~60초 2~60초 2~60초
장착 수평, 수직, 거꾸로 수평, 수직, 거꾸로 수평, 수직, 거꾸로
디스플레이 7개의 세그먼트 7개의 세그먼트 다중 색상 텍스트 및 심볼
샘플링 2~16개 스캔 2~16개 스캔 2~16개 스캔
출력 2개의 출력 신호 스위칭 장비 2개의 출력 신호 스위칭 장비 4개의 안전 비트
프로토콜 없음 없음 EtherNet/IP를 통한 CIP Safety
구성 SCD 소프트웨어 SCD 소프트웨어 442L 애드온 프로파일

EtherNet/IP를 통한 CIP Safety SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 동영상

Chevron DownChevron Down
영상
시스템 플러그 설치 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
BootP를 사용하여 I/P 주소 설정 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
GuardLogix® I/O 구성 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
GuardLogix 필드 세트 구성 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
GuardLogix® 프로젝트 다운로드 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
애플리케이션 예제를 통한 GuardLogix® 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
소유자 권한 재설정을 통한 GuardLogix® 프로그래밍 방법 알아보기

소프트웨어

스캐너마다 제공되는 Windows 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 구성 마법사가 단순하거나 복잡한 시스템 구성 전반을 안내해 줍니다.

SafeZone 안전 레이저 스캐너 소프트웨어 버전 3.02 다운로드

SCD 소프트웨어 설치:

  1. ZIP 파일 콘텐츠를 다운로드하여 로컬 드라이브 폴더에 압축 해제
  2. 'Setup.exe' 실행
  3. 해당하는 일련 번호 입력: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus Listed
  • TÜV 인증
  • 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시
안전 분류
  • Category 3 EN ISO 13849-1
  • 타입 3 DIN EN61496-1
  • IEC 61508 기준 SIL 1
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Functional Safety 데이터
  • PFHD = 8x10-8
  • 임무 시간(TM) = 20년(EN ISO 13849)
  • 성능 수준 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL 2 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합

표준 준수
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

툴 & 리소스

로크웰 오토메이션의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

팟캐스트
SafeZone으로 안전에 초점을 맞춘 레이저

ROK Talk의 에피소드 4에서 Rob과 Adonis Evangelista Reyes(Nathan 대신 참여)는 안전 레이저 스캐너에 대해 제품 마케팅 엔지니어인 Edward Tillinghast와 대화합니다. Ed는 안전 레이저 스캐너의 기능, SafeZone™ 안전 레이저 스캐너 포트폴리오, 구성 및 사용에 대해 이야기합니다.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너 Chevron RightChevron Right