로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다. 프로세스 및 분산 제조 애플리케이션에서 안전과 생산성 목표를 모두 달성하도록 안전 포트폴리오를 업계에서 가장 광범위하게 제공합니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과
GuardLink EtherNet/IP 인터페이스
GuardLink® EtherNet/IP 모듈은 GuardLink 지원 장치의 3개 독립 채널을 모니터링하고 CIP Safety EnterNet/IP 네트워크를 통해 해당 장치의 상태를 안전 등급 컨트롤러에 전달합니다.
안전 릴레이 단일형 지연
Enhance safety and productivity with Allen-Bradley's single-function safety relays. Explore our solutions to safeguard personnel and boost efficiency.
안전 릴레이 매트 컨트롤러
로크웰 오토메이션의 MatGuard™ 컨트롤 유닛은 서로 연결된 모든 매트를 감시하여 보호 구역을 형성합니다. 보호 구역은 총 100m²까지 가능하며 원하는 수의 매트로 구성할 수 있습니다.
440F Safedge 컨트롤러
로크웰 오토메이션의 Bulletin 440F Safedge™ 컨트롤러는 로크웰 오토메이션의 Bulletin 440F Safedge 세이프티 엣지 프로파일과 함께 작동합니다. 이 컨트롤러는 프로파일의 작동 여부를 지속적으로 모니터링하다가 프로파일이 눌리면 출력 신호를 내보냅니다.
속도 모니터링 안전 릴레이
MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 수동 조작이 필요한 모션 애플리케이션용으로 설계되었습니다. MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 단상 및 3상 모터에서 센서 없이도 정지 감지 가능한 용도로 사용합니다.
뮤팅 라이트 커튼 모니터링 안전 릴레이
로크웰 오토메이션의 뮤팅(muting) 라이트 커튼 모니터링 릴레이를 사용하면 특정 조건이 충족될 경우 안전 기능을 자동으로 일시 중단할 수 있습니다.
단일형 안전 릴레이
MSR100 단일 기능 안전 릴레이는 비교적 작은 안전 애플리케이션과 단일 영역 제어에 이상적이며 전자 기계 버전 또는 높은 사이클 속도를 포함하는 애플리케이션에 솔리드 스테이트 모델로 사용할 수 있습니다.
안전 릴레이 스톱 모션
Upgrade to Rockwell Automation's Guardmaster safety relays for improved operational efficiency. Discover smooth migration solutions & reduce maintenance costs.
안전 릴레이 Sipha
당사의 Sipha™ 컨트롤 유닛은 Sipha 비접촉 안전 센서를 모니터링하고 제어합니다. 고위험 애플리케이션에 사용되는 이 컨트롤 유닛은 단일 Sipha 센서와 연동되면서 충실도 높은 시스템을 만들어 줍니다. 그 밖의 애플리케이션에서는 센서 여러 개(기계 스위치 포함)를 Sipha 컨트롤 유닛 하나에 연결할 수도 있습니다.
안전 릴레이 역 기전력(Back EMF)
로크웰 오토메이션의 역 기전력(Back EMF) 모니터링 유닛은 단상 또는 3상 유도 모터와 인터페이스하여 드라이브 전압과 모터의 역 기전력(Back EMF)을 측정합니다.
안전 릴레이 MSR300
Enhance your safety systems with MSR300 Safety Relays by Allen-Bradley, offering modular inputs and outputs for complex logic setup. Secure your solutions.
440R Guardmaster 안전 릴레이
Guardmaster® 단일 기능 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다.
안전 PLC
안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전한 상태로 만드는 데 일반적으로 필요한 물리적 결선 방식의 릴레이 시스템을 대체하면서 복합 안전 애플리케이션에 기존 프로그래밍이 가능한 제어의 장점을 적용했습니다.
442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
로크웰 오토메이션의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다.
442L 안전 카메라, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
440F Safedge 세이프티 엣지 프로파일
당사의 Bulletin 440F Safedge™ 세이프티 엣지 프로파일은 세 가지 다른 완충 계수와 두 가지 재질로 제공됩니다. 부러지기 쉽거나 장시간 사용하면 피로 파괴를 불러올 수 있는 단단한 내부 부품이 없습니다.
440L 타입 4 및 445L 세이프 4 GuardShield PAC 안전 라이트 커튼
이러한 안전 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자에게 보통에서 높은 수준의 위험을 제기하는 것으로 판정된 분야에 사용됩니다.