Loading

전원 공급 장치
Allen-Bradley

전환 모드 및 산업용 무정전 전원 공급 장치에서 변압기에 이르는 모든 제품은 신뢰성을 바탕으로 작동하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
1608 DySC 전압 SAG 보호기
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1608 DySC® 전압 SAG 보호기는 제조업에서 가동 중단 시간 및 장비 손상의 원인 중 상당 부분을 차지하는 전압 강하 및 일시적 정전 사태를 방지해 줍니다.
1497B Control Power
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497A 장비 Tool
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497D 범용
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
1497 글로벌 제어
1609-B 산업용
1609-D 산업용 네트워킹
1609-P 산업용 타워
당사의 Bulletin 1609-P 산업용 무정전 전원 공급 장치에는 산업 환경용인 접점 수가 높은 고성능 2중 컨버전 온라인 UPS가 있습니다. 이러한 유닛은 일반적으로 타워 구성으로 조립되어 제어 패널 외부에 설치됩니다.
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine 전원 공급 장치
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
1606-XLD DC-DC 컨버터
Bulletin 1606 XLD DC—DC 컨버터 제품군은 시스템 안정성에 영향을 미쳐 전압 변동 시 제어 회로 복원력을 높여주는 역할을 합니다. 또한 컴팩트한 크기로 판넬 공간을 최적화하는 데 효과적입니다.
1606-XLB 기본형
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
1606-XL 표준 전환 모드 전원 공급 장치
Bulletin 1606-XL 표준 전환 모드 전원 공급 장치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객들은 Bulletin 1606-XLE/XLS 전환 모드 전원 공급 장치로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
1606-XLS 성능
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
1606-XLP 소형
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
1606-XLE 필수
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Rockwell Automation은 다양한 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. 전환 모드 및 산업용 무정전 전원 공급 장치에서 변압기에 이르는 모든 제품은 신뢰성을 바탕으로 작동하도록 설계되었습니다.

산업용 부품에 대한 ROK Talk on Industrial Components 에피소드 7에서 Bill과 Paul은 산업 제어 책임자인 Derrick Hinds에게 전원 공급 장치를 선택할 때 가장 중요한 요소와 전원 공급 장치를 선택할 때 발생하는 일반적인 실수에 대해 이야기합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right