로크웰 오토메이션은 자동화 제품을 서로 연결할 뿐 아니라 기업 전체를 연결해 주는 네트워크 및 보안 솔루션을 제공합니다. 최고의 네트워크 아키텍처를 선택하도록 하고, 설계와 구현을 제안합니다. 컨트롤 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 장치, 통신 인터페이스, 물리적 매체 및 접속 제품을 제공합니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
더 보기
1
-
1
이 중
0
결과

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 기존 물리적 결선 방식의 구성요소를 연결하는 경제적인 게이트웨이로, 원활한 데이터 연결 등을 지원합니다.
Stratix 2100 비관리형 산업용 이더넷 스위치
Stratix 2100 비관리형 스위치로 판넬 설계를 최적화하고 비용을 절감하십시오. 향상된 네트워크 신뢰성, 데이터 우선순위 지정 및 에너지 효율성을 제공합니다.

Stratix 2500 약식 관리형 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 2500 약식 관리형 스위치는 기존 언매니지드 스위치로는 진단 및 보안 기능을 제공하기 힘든 경우 네트워크 연결을 수행합니다.

Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix® 4300 Remote Access Router는 원격 시스템과 애플리케이션에 연결할 수 있도록 지원합니다.
Stratix 5200 스위치
Allen-Bradley® Stratix® 5200 관리형 산업용 이더넷 스위치의 기능을 살펴보십시오. 유연성과 조절 기능을 갖춘 이 솔루션은 광범위한 산업 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이 스위치는 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 소프트웨어와 최적화된 통합 기능을 갖추고 있어 구성과 모니터링을 간소화합니다. 통합이 개선되어 훨씬 간편해진 시운전과 활용 가능한 진단을 경험하실 수 있습니다. Stratix 5200 스위치로 업그레이드하면 모든 산업 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Stratix 5800 산업용 Ethernet 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 5800 고성능 산업용 이더넷 스위치는 기가비트 성능을 제공하며 구리, 파이버 및 PoE 확장 모듈을 지원합니다.
DeviceLogix 기술
DeviceLogix Smart 컴포넌트 기술은 I/O, 모터 스타터, 푸쉬 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 로직 해결 기능을 통합하여 저렴한 고성능 분산 제어를 가능하게 합니다.

EtherNet I/P 연결 제품
다양한 어플리케이션용의 4000+ 자동화 제품이 있습니다. 제품은 내장된 네트워크 인터페이스나 통신 모듈 옵션을 가지고 있습니다. 당사는 새롭고 혁신적인 제품과 함께 EtherNet/IP™ 제공을 꾸준히 확대하고 있습니다.

9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.

Stratix 2000 언매니지드 Ethernet 스위치
Rockwell Automation의 Stratix® 2000 언매니지드 이더넷 스위치는 소규모 제어 네트워크에 적합합니다.

Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.

Stratix 5410 산업용
당사의 Stratix 5410 산업용 분산 스위치는 고성능이 핵심인 네트워크용 10기가비트 포트 옵션 4개 및 NAT(Network Address Translation) 기능을 갖춘 모든 기가비트 플랫폼을 제공합니다.

Stratix 5950 보안 장비
대부분의 제품과 마찬가지로 Stratix® 5950 보안 어플라이언스도 단종됩니다. 이 제품은 단종되어 2024년 1월 1일부로 더 이상 판매되지 않습니다.

1788 Fieldbus Junction 박스 6-Way
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

1788 ControlNet - Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

1788 ControlNet - Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

1788 EtherNet/IP - DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.