Loading
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
신제품

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션
Allen-Bradley

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 기존 물리적 결선 방식의 구성요소를 연결하는 경제적인 게이트웨이로, 현대적인 제어 패널 설계에서 원활한 데이터 연결과 향상된 효율성을 지원합니다.
  1. Product Selection
  2. 개요
  3. 문서
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
개요 Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down

제어 패널 설계 재구상

모터 스타터 및 푸쉬 버튼과 같은 기존 인캐비닛 구성요소는 쉽고 경제적인 이더넷 연결 방식이 없었기 때문에 오랫동안 물리적 결선 방식으로 연결되었습니다. 지금까지는 그랬습니다.

로크웰 오토메이션의 EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션은 장비 간 통신을 향상하고 신속한 유지보수를 지원하며 설치를 간소화하여 배선 시간을 최대 80% 단축시키는 컴팩트하고 공간 효율적인 7선 플랫 미디어 케이블을 제공해 산업 네트워킹을 간소화합니다.

Loading

EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션 eBook
EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 설치 타임랩스 동영상
eBook
EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션 eBook

EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션이 어떻게 배선을 간소화하고, 판넬 공간을 절약하며, 간편하게 설정하도록 설계되었는지 알아보십시오. 글로벌 이더넷 표준과 로크웰 오토메이션 Logix 생태계와의 완전 통합을 기반으로 하는 이 솔루션은 최신 제어 시스템 애플리케이션의 핵심 기반입니다.

지금 다운로드하기

차질 없이 미래를 맞이하다.

이 솔루션은 실시간 산업 자동화 애플리케이션에 널리 사용되는 표준인 EtherNet/IP(Ethernet Industrial Protocol)를 활용하여 컨트롤러, 센서, 액추에이터 및 HMI와 같은 장치가 공통 Ethernet 네트워크를 통해 통신할 수 있도록 합니다.

SPE(Single-Pair Ethernet) 기술을 활용하면 단일 케이블에서 전력 및 데이터 전송을 모두 관리하여 실시간으로 의사 결정을 내리고, 전반적인 성능을 향상하며, 시스템 효율성을 개선할 수 있습니다.


산업용 구성요소의 성능 향상, 네트워크 연결 확장

인프라로 인해 성장이 제한되어서는 안 됩니다. 이 솔루션은 확장성을 염두에 두고 설계되었으며, 주저하지 않고 확장되는 요구에 적응할 수 있습니다. 이더넷이 업계 표준이 됨에 따라 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 선택하면 전체 시스템을 재작업하지 않고도 장기적인 호환성과 업그레이드 기능을 제공할 수 있습니다.

“EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션으로 생산성을 높일 수 있습니다. 이 개념을 케이블이 많은 대형 모터 컨트롤 센터나 판넬로 확장하면 조립 프로세스에 큰 영향을 미칠 것입니다.”

Carlos Leopoldo - Volga Commercial Director

Loading

더욱 지속 가능한 제어 캐비닛 설계

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 완전 통합과 실시간 데이터 교환을 통해 리소스 효율성을 개선하여 폐기물을 줄이는 동시에 생산을 간소화하고 제조 및 폐기 시 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 이 새로운 솔루션을 구현하면 전기 제어 연결을 단일 네트워크 케이블로 통합하여 장치가 통합 인프라를 통해 연결되고 각 구성요소에 대한 별도의 배선이 필요하지 않도록 함으로써 배선과 구리선 사용을 최소화할 수 있습니다.

글로벌 연구를 통해 검증된 상당한 절감 효과

최대 사용 경험:

50%
테스트 시간의 단축률
30%
프로젝트 엔지니어링 시간의 단축률

*중형 판넬(4-1 모터 스타터로 정의)을 사용하여 로크웰 오토메이션 시스템 통합업체 Volga에서 테스트한 결과

혁신의 힘으로 생산 가속화

간소화된 캐비닛 설정

인캐비닛 구성요소를 단일 케이블로 연결하면 설치가 더 간단하고 오류가 발생할 가능성이 줄어듭니다.

확장성

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 필요에 따라 확장을 지원하여 운영과 함께 성장하도록 설계되었습니다. Ethernet/IP가 업계 표준이 됨에 따라 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 선택하면 전체 시스템을 재작업하지 않고도 장기적인 호환성과 업그레이드 기능을 제공할 수 있습니다.

배선 감소

기존 제어 캐비닛 설계에는 광범위한 물리적 결선이 필요한 경우가 많습니다. EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 사용하면 제어와 데이터에 모두 단일 플랫 미디어 케이블을 사용할 수 있으므로 복잡성과 비용이 줄어듭니다.

peer-to-peer 기능

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 사용하면 peer-to-peer 기능을 사용하여 제어 논리를 컨트롤러에 중앙 집중화하는 대신 인캐비닛 구성요소에 분산하여 개방형 모니터링 및 제어가 가능합니다. 이를 통해 애플리케이션 전반에서 여러 장치와 시스템을 더 쉽게 관리할 수 있으며 PLC 연결이 끊어진 경우에도 로컬 제어가 가능합니다.

향상된 성능

EtherNet/IP에서 제공하는 고급 통신은 데이터 흐름과 운영 효율성을 향상합니다. 이 솔루션은 단일 Ethernet 네트워크에서 제어와 데이터를 통합하여 시스템의 복잡성을 줄이고 생산 라인의 신뢰성과 속도를 개선하는 데 도움이 됩니다.

지속 가능성

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 사용하면 단일 케이블로 전원과 데이터를 결합하여 통합 인프라를 통해 장치를 연결할 수 있습니다. 따라서 개별 구성요소를 별도로 배선할 필요가 없어 리소스 사용을 최적화하고 낭비를 최소화할 수 있습니다.

설계 과정 간소화

Studio 5000 Logix Designer를 사용하면 프로그램을 쉽게 구성하고 친숙한 통합 환경에서 제어 시스템 장비를 유지보수할 수 있습니다.

Logix Designer를 통해 장비 레벨 애드온 프로파일(AOP)이 포함된 일관된 툴셋을 사용하여 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션을 구성하고 시운전하여 네트워크 장비 및 데이터에 신속하게 액세스할 수 있습니다.

Loading

Loading

간편성. 확장 가능. 인증.

효율적인 분기 모터 컨트롤 및 보호는 모든 산업 운영에 필수적입니다. 모터가 안전과 효율성을 위해 최상의 성능으로 작동하도록 함으로써 가동 중단 시간을 방지하고 에너지 비용을 절감하며 전반적인 생산성을 향상할 수 있습니다.

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션이 100-E, 140ME, 140MT, E100을 포함하여 분기 모터 제어 및 보호 포트폴리오와 어떻게 통합되는지 알아보십시오.


다음 항목도 확인하시기 바랍니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서 Chevron DownChevron Down
Technical Specifications 발행
EtherNet/IP 인캐비닛 시스템 사양 1834-TD001_-EN-P
User Manuals 발행
EtherNet/IP 인캐비닛 시스템 사용자 매뉴얼 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles 발행
EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션 eBook 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous 발행
EtherNet/IP 인캐비닛 시스템: 게이트웨이 설치 1834-PC001_-EN-P
EtherNet/IP 인캐비닛 시스템: 컨택터 통신 인터페이스 모듈 설치 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 네트워크 보안 및 인프라 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 Chevron RightChevron Right