Loading

NEMA 혼합형 컨택터
Allen-Bradley

NEMA 혼합형 컨택터는 일반적인 장치에 장착되는 단로 스위치 또는 회로 차단기에 사용할 수 있습니다. 또한 이 제품에는 여러 가지 외함이 있어 다양한 용도의 요건에 적합합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

당사의 NEMA 혼합형 컨택터는 일반적인 장비에 장착되는 단로 스위치 또는 회로 차단기에 사용할 수 있습니다. 또한 이 제품에는 여러 가지 외함이 있어 다양한 어플리케이션 요건에 적합합니다.

  • 도색된 메탈 외함: 타입 1, 타입 3R/4/12
  • 스테인레스 스틸 외함: 타입 4/4X
  • 비메탈 외함: 타입 4/4X
  • 공장 설치식 변경 제공
  • 현장 설치식 액세서리 제공
  • 인입구 정격 포함
  • 색상별로 표시된 배선 및 터미널과 똑딱이식 연결로 이용 가능
502 혼합형 컨택터, 분리 스위치
  • 가용성 또는 비가용성 분리 스위치
503 혼합형 컨택터, 회로 차단기
  • 열동 전자식 회로 차단기(반한시)
인증
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
  • cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
표준 준수
  • CSA C22.2, No. 14
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left NEMA 혼합형 컨택터 Chevron RightChevron Right