보다 뛰어난 통합과 유연성을 갖추면서 더 빠르게 가치를 획득하고 싶으십니까? Rockwell Automation의 모션 컨트롤 포트폴리오는 사업을 추진할 수 있고 확장성이 있으며 연결된 장비를 만드는 데 도움이 되는 유일한 고지를 선점하고 있습니다. Rockwell Automation의 글로벌한 사업 범위를 통해 귀사는 전사적으로 장치가 지원되고 서비스를 받을 수 있다는 것을 확신할 수 있습니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
더 보기
1
-
1
이 중
0
결과

Kinetix 5700 서보 드라이브
Kinetix 5700 서보 드라이브는 모션 성능을 최적화하고 장비 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 편의성, 전력, 공간 절약을 제공합니다.

Kinetix 5500 서보 드라이브
Kinetix 5500 서보 드라이브는 설계를 간소화하며 민첩하고 비용 효율적인 솔루션을 만드는 데 도움이 되는 다목적 EtherNet/IP 모션 솔루션을 제공합니다.
2094 Kinetix 6000M 통합형
Rockwell Automation은 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 통합 드라이브-모터 시스템이 단종되어 더 이상 판매하지 않는다고 발표했습니다.

Kinetix 300 서보 드라이브
2024년 7월부로 Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브가 단종되고 더 이상 판매하지 않습니다.

Kinetix VP 서보 모터
이러한 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브에 최적화되어 있습니다.
Overview