Loading

Kinetix MPS 스테인리스 스틸 서보 모터
Allen-Bradley

고압 또는 높은 부식성 물 세척 환경에서도 제조 목표를 달성하려면 이 모터를 사용하십시오.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® MPS 스테인리스 스틸 서보 모터는 고압 또는 부식성이 강한 물 세척 환경에서도 고객의 고유한 응용 분야 요구를 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 서보 모터를 사용하면 식품, 음료, 양조, 건강 및 미용, 유제품 및 제약 자동화 장비의 광범위한 새로운 응용 분야로 Kinetix 모션 컨트롤의 이점을 확장할 수 있습니다.

Kinetix MPS 스테인리스 스틸 서보 모터로 위생 장비와 물 세척 구역에서 정밀한 모션의 이점을 활용해 보십시오. 이 브러시리스 서보 모터는 표면이 매끄럽고 최대 IP69K 요건을 충족하도록 설계되어 업계 표준을 충족하고 생산 환경을 위생적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

  • 물 세척 환경을 위한 고성능 모션 제공
  • 최대 토크 11.1~27.1Nm(98~240lb-in.) 제공
  • 완전 밀폐를 통한 최상의 보호 및 부식 방지
  • 수명이 긴 샤프트 실 및 샤프트를 위한 강화된 샤프트 마모 슬리브 제공
  • 1200psi 물 세척용 IP69K, IP67 및 IP66에 대한 요건 충족
  • 절대 위치 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
  • 230V 및 460V 공급 장치와 일체형 24V 브레이크 옵션 제공

인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • UL 승인

관련 제품

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 발행
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS 스테인리스 스틸 서보 모터 Chevron RightChevron Right