- 다중 와인딩 속도 옵션
- 230V AC 및 460V AC 권선
- 고해상도 절대치 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백
- IEC 메트릭 장착 치수
- 커넥터 방향이 유연한 회전형 DIN 커넥터
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Kinetix® MPM 중관성 서보 모터는 부하가 많고 관성이 큰 응용 분야를 위한 전력 밀도가 높고 기능이 풍부한 솔루션을 제공합니다. IEC 메트릭 장착 치수와 회전식 DIN 커넥터가 포함되어 있어 모터 장착과 케이블 배선을 간소화하여 시스템을 빠르게 가동할 수 있습니다.
Kinetix MPM 중관성 서보 모터는 더 큰 관성을 생성하는 무거운 부하나 모션 프로파일을 정밀하게 제어하여 업계에서 앞서 나가는 데 필요한 유연성과 정밀도를 확보하는 데 도움이 됩니다. 이 서보 모터가 어떻게 귀사의 다음 Kinetix 모션 설계를 완벽하게 보완할 수 있는지 알아보십시오.
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인
Documentation
Miscellaneous | 발행 |
---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005_-KO-P |