- 최대 연속 토크 0.26~163Nm(2.3~1,440lb-in.)
- 최대 토크 0.77~278Nm(6.8~2,460lb-in.)
- 일체형 24V 브레이크 옵션
- 절대치 멀티턴 및 싱글턴 고해상도 인크리멘탈 인코더 및 레졸버(resolver) 피드백 옵션
- 장비 디자인에 서보 모터 영향을 최소화하기 위한 Low Profile 필드 가역형 모터 커넥터
- DIN 커넥터 버전은 커넥터 방향의 유연성 제공 및 모든 MP-Series 모터로 단일 케이블 제품군 사용 가능
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
당사의 Kinetix® MPL 저관성 서보 모터는 모터 크기를 줄이면서 훨씬 더 높은 토크를 제공하도록 고유하게 설계된 고출력 브러시리스 모터입니다. 이러한 서보 모터는 싱글턴 또는 멀티턴 고해상도 피드백을 선택할 수 있는 고성능 인코더와 함께 사용할 수 있습니다.
Kinetix MPL 저관성 서보 모터를 사용하면 더 작은 패키지로 더 많은 전력을 필요로 하는 응용 분야에서 고성능을 제공할 수 있습니다. 9가지 프레임 크기로 제공되므로 모터 솔루션을 표준화하면서 광범위한 응용 분야를 처리할 수 있습니다.
인증
- CE 마크
- CSA
- UL 승인
Documentation
Product Profiles | 발행 |
---|---|
Kinetix MPL Low-inertia Servo Motors Product Profile | MP-PP001_-EN-P |
Miscellaneous | 발행 |
---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005_-KO-P |