Loading

Kinetix MPF 식품 등급 서보 모터
Allen-Bradley

식음료(F&B)용으로 특별히 설계된 기능과 고효율, 고토크 모터 기능을 결합하여 작업을 개선하십시오.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

당사의 MP-Series™ 식품 등급(MPF) 모터는 고효율, 고토크 기능과 사용자의 식품 및 음료 애플리케이션의 특수 요건에 맞춰 특별히 설계된 기능을 결합합니다. 확립된 MP-Series 분할 고정자 기술로 제조된 이 소형 저관성 서보 모터는 식품 패키징, 기체 충전 및 성형, 충전 및 밀봉 등 다양한 애플리케이션 요건에 맞는 고성능 모터입니다.

  • 스테인레스 스틸 패스너 및 샤프트
  • 샤프트 실의 식품 등급 그리스
  • 수명이 긴 샤프트 실 및 샤프트를 위한 강화된 샤프트 마모 슬리브
  • 내구성 높은 두 부분의 식품 등급 에폭시 코팅
  • IP66 및 IP67 정격의 커넥터는 Tool 사용 없이 회전 가능
  • 절대 위치 피드백 옵션으로 원활한 작동을 위한 고해상도 피드백 제공
  • 수분 보호 및 열효율 향상을 위한 완전 캡슐화된 권선
  • 일체형 24V 브레이크 옵션

당사의 일반적인 MP-Series™ 식품 등급 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 식품 패키징
  • 용적 충전
  • 성형, 충전 및 밀봉
  • 식품 취급(참고: 육류 및 가금류 애플리케이션에는 MP-Series 스테인리스 스틸 모터 추천)
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA
  • C-Tick
  • UL 승인
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 발행
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF 식품 등급 서보 모터 Chevron RightChevron Right