Loading

Kinetix VP 서보 모터
Allen-Bradley

이러한 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브에 최적화되어 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

당사의 Kinetix® VP 시리즈 서보 모터는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 원활한 통합 모션 컨트롤을 제공하며 Kinetix 5500 및 5700 서보 드라이브로 가동하는 데 최적화되어 있습니다. Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터는 연속 출력 및 토크를 제공합니다. Rockwell Automation의 Kinetix VPL 저관성 서보 모터 및 Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터는 높은 동특성을 자랑합니다. Kinetix VPH 위생 모터는 위생적인 물 세척 애플리케이션에 동일한 모터 장점을 제공해 포트폴리오를 완성하는 역할을 합니다.

  • 디지털 피드백 장치를 통해 모터 성능에 대한 실시간 정보를 컨트롤 시스템에 제공
  • 효율적인 시스템 크기 조정을 위해 드라이브 정격에 맞게 최적화
  • 케이블 하나로 피드백, 모터 제동 및 모터 전력 공급

Kinetix VPH 위생 서보 모터

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 최대 토크 2.7673.5 Nm(24.43650.48 lb-in.) 제공
  • 용량 정격 0.4…3.16kW(0.54...4.23Hp)
  • 200V 및 400V의 전압 클래스 옵션과 일체형 24V 브레이크 옵션 제공
  • 온모터 단일 케이블 옵션 115m 제공
  • 316 등급 스테인리스 스틸 하우징 및 매끄러운 표면으로 3A 및 EHEDG 가이드라인을 충족하는 위생 설계
  • IP69K 물 세척 등급 및 NSF 인증

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 포함)

  • 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
  • 토크 정격 17.6 - 191.1N•m
  • 용량 정격 4.030.0 kW 제공
  • 냉각팬, 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
  • 토크 품질 향상
  • PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료

Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터(팬 미포함)

  • 제공되는 3가지 프레임 크기: 165, 215, 300mm
  • 토크 정격 15.3167.7 Nm 제공
  • 용량 정격 3.424.4 kW 제공
  • 샤프트 실, 대형 베어링, 바닥 취부
  • 내부 영구 자석 기술 사용
  • 토크 품질 향상
  • IE4 및 IE5 에너지 효율성을 달성하여 에너지 비용 절감
  • PowerFlex 755 AC 인버터와 호환성 테스트 및 확인 완료

Kinetix VPL 저관성 서보 모터

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.46 - 33.0N•m
  • 저관성 로터, 샤프트 실(옵션)

Kinetix VPF 식품 등급 서보 모터

  • 제공되는 6가지 프레임 크기: 63, 75, 100, 115, 130, 165mm
  • 토크 정격 0.93 - 19N•m
  • 식품 등급의 흰색 페인트, 환경 보호, 식품 등급 및 REACH 규격의 환경 보호 그리스 사용
  • 스테인레스 스틸 샤프트 및 패스너 포함

Kinetix VP 저관성 서보 모터의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 자동 조립
  • 자동 검사
  • 식음료
  • 자재 취급
  • 패키징
  • 제약
  • 인쇄
Chevron DownChevron Down
이 비디오를 보고 Kinetix VPC 서보 모터의 작동 알아보기

소프트웨어

다음 소프트웨어를 사용하여 VP-Series 서보 모터를 프로그래밍하십시오.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 및 관련 제어 시스템 제품군을 관리하는 데 효과적인 통합 생산성 툴입니다.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

제품 다운로드 및 호환성 센터(PCDC)에서는 제품 다운로드 등을 찾아볼 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과향상을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 설계 및 시운전 단계부터 회의실 수준의 데이터 요건에 이르기까지 기업 내 모든 사용자에게 가치를 창출할 수 있습니다.

자세히 알아보기
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL & CSA 승인 E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 발행
Kinetix VPC 연속 사용 서보 모터 제품 소개서 VPC-PP001_-KO-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 및 Kinetix VP 서보 모터 제품 소개서 2198-PP001_-KO-P
Miscellaneous 발행
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP 서보 모터 Chevron RightChevron Right