Loading

Kinetix VPAR 및 MPAR 선형 액추에이터
Allen-Bradley

이 전기 실린더는 유연한 서보 제어와 빠른 구축 성능으로 선형 모션 적용의 효율성을 높입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
정렬 및 필터
CloseClose
필터 및 정렬
모두 삭제
정렬 기준 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
더 보기 1 - 1 이 중 0 결과
정렬 기준:
필터 및 정렬
베스트셀러
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지당 항목 수:
1 - 1 이 중 0 결과
CloseClose
비교 제품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
모두 삭제
지금 비교하기 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

당사의 Bulletin VPAR 및 MPAR 전기 실린더는 다양한 리니어 모션 애플리케이션을 위한 정밀한 동적 반응을 갖춘 통합 솔루션입니다. 이 실린더는 RSLogix 5000 소프트웨어는 고도로 반복 가능한 위치 결정, 속도 및 힘의 정밀성을 유지하며 팽창 및 압축됩니다. 산업 표준 장착 장비와 막대 끝 부착 장치가 있어 조립이 간단하며 기계 설계 엔지니어링, 배선 및 시운전 시간이 단축됩니다.

  • 최대 2,500N(562lbs)의 리니어 피드력
  • 최대 속도 1m/s
  • 800mm의 리니어 스트로크 길이
  • 32, 40 및 63 ISO15552 공압식 프레임 사이즈
  • 플랜지, 클레비스 및 트러니언 장착 장치
  • ± 0.02mm의 위치 결정 반복성
  • 고해상도 절대 위치 피드백
  • 100% 듀티 사이클 등급
  • 정밀 그라운드 볼 스크류 및 중부하 베어링
  • 24V DC 홀딩 브레이크 제공
  • 가이드 막대 및 로드 아이(rod eye)

VPAR 전기 실린더

  • 단일 케이블 커넥터로 연결
  • Kinetix 5500 드라이브에 대한 완전한 연결 지원

MPAR 전기 실린더

  • 별도의 전원 및 피드백 케이블 연결 제공
  • Kinetix 5500 드라이브에 연결하기 위한 DSL 컨버터 제공(선택 사항)

VP 및 MP-Series 전기 실린더의 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 용적 충전 및 프로세스 제어
  • 제조
  • 푸시, 풀, 이젝트, 프레스 또는 클램프 부품
  • 패키징
  • 전자 어셈블리
  • 삽입 시스템
  • 검사 및 테스트 장비

인증
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cUL Listed
  • UL Listed

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 발행
Kinetix 5100/5300 서보 드라이브 및 Kinetix TLP 서보 모터 제품 소개서 KNETIX-PP001_-KO-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous 발행
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPAR 및 MPAR 선형 액추에이터 Chevron RightChevron Right