Loading

라인-부하 전력 솔루션
Allen-Bradley

전력 수신에서 현장 장치까지 이어지는 완벽한 전력 제어 솔루션과 전문성을 바탕으로 세계 시장에 맞는 혁신적인 솔루션을 설계할 수 있도록 돕겠습니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Rockwell Automation은 3상 전원 회로를 위한 독특하고도 완벽한 솔루션을 개발했습니다. 수신 단로 또는 피더에서 컨트롤러, 모터 컨트롤러의 부하 측 고객 종단에 이르기까지 솔루션을 보유하고 있습니다. IEC(국제전기기술위원회) 또는 NEMA 규격에 맞는 이 솔루션의 광범위한 전자기계 또는 전자 방식의 퓨즈형/회로 차단기형 보호 기능은 모두 전 세계적 애플리케이션 요건을 준수합니다.

전력 수신에서 필드 장비까지 이어지는 완벽한 전력 제어 솔루션과 전문성을 바탕으로 세계 시장에 맞는 혁신적인 솔루션을 설계할 수 있도록 돕습니다. 이 솔루션을 직접 살펴보시거나 가까운 Allen-Bradley® 대리점에 자세한 정보를 문의하십시오.


모터 제어 방식

기술 선택

로크웰 오토메이션은 전전압 모터 스타터에서 소프트 스타터에 이르기까지 모터 관리 시스템을 위한 완벽한 모터 컨트롤 제품군을 제공합니다. Allen-Bradley 모터 컨트롤러는 수많은 애플리케이션의 요구 사항을 충족하고 NEMA 또는 IEC(국제전기기술위원회) 표준을 준수합니다.

저압 소프트 스타터 저압 모터 보호계전기
소프트 스타터를 사용할 시기
Main Image
백서
소프트 스타터를 사용할 시기

이 게시물에서는 소프트 스타터와 드라이브 사이의 유사성과 차이점을 보여줍니다.

지금 다운로드
모터 보호 선택
Main Image
백서
모터 보호 선택

이 문서에서는 단락 및 과부하 보호 장비와 관련한 다양한 문제와 이러한 장비를 선택하는 방법을 설명합니다.

지금 다운로드

다양한 모터 애플리케이션

다중 모터 애플리케이션에서 과부하 방지
Main Image
매뉴얼
다중 모터 애플리케이션에서 과부하 방지

하나의 가변 주파수 인버터(VFD)를 사용하여 여러 모터를 제어할 수 있습니다.

지금 다운로드

애플리케이션 기술

같은 속도로 동시에 작동하는 동일 용량의 모터 여러 개를 사용할 수 있는 경우가 많습니다. Allen-Bradley는 이러한 애플리케이션의 모터 보호 제품과 가변 주파수 드라이브에서 분기 회로를 보호합니다.

모터 보호용 차단기 가변 주파수 드라이브
VFD와 함께 모터 보호용 차단기 사용
Main Image
매뉴얼
VFD와 함께 모터 보호용 차단기 사용

이 게시물에서는 선정된 모터 보호용 차단기에 대한 몇 가지 고려 사항에 대해 설명합니다.

지금 다운로드

분기 회로 보호

Allen-Bradley 분기 회로 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 계전기 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 고객의 요건에 따라 다양한 구성과 전압 범위, 전류 범위를 지원합니다.

배선용 회로 선정 가이드
Main Image
기술 데이터
배선용 회로 선정 가이드

Allen-Bradley 배선용 회로 차단기(MCCB) 또는 소형 회로 차단기를 선택하여 주 회로와 분기 회로를 적절히 조합하는 방법을 알아보십시오.

지금 다운로드

판넬 최적화

판넬 공간이 부족하십니까?

Allen-Bradley 산업 제어 구성요소는 고도의 유연성과 보다 우수한 판넬 설계 효율을 발휘할 뿐 아니라 비용 절감 효과도 뛰어납니다.

판넬 공간이 부족하십니까?
Main Image
매뉴얼
판넬 공간이 부족하십니까?

다중 회로 단자대를 사용하여 판넬을 최적화합니다.

지금 다운로드
판넬 공간 최적화
Main Image
매뉴얼
판넬 공간 최적화

신호 모니터링 및 24V DC 전원과 연결된 배선을 제거합니다.

지금 다운로드
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

영업 사무소 찾기

추천

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 제어 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 라인-부하 전력 솔루션 Chevron RightChevron Right