- 하이 플렉스 및 표준 PVC(폴리염화비닐)에 사용 가능
- 200미크론 케이블 포함
- 10, 20, 30, 60, 100, 300m(32.8, 65.6, 98.4, 196.8, 328.1, 984.2ft) 길이로 제공
- 1786-RPFS 리피터와 함께 사용
- 5V DC 전류에서 최대 1.6A를 공급하는 리피터 어댑터를 사용하여 리피터 모듈에 전원 공급
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Rockwell Automation의 ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.
Documentation
Miscellaneous | 발행 |
---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |
ControlNet Media System Components List | AG-PA002_-EN-P |