추가 자료
다음 문서에는 관련 로크웰 오토메이션 제품 정보가 포함되어 있습니다. rok.auto/literature에서 자료를 보거나 다운로드할 수
있습니다.
자료 | 설명 |
|---|---|
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001) | PointMax I/O 시스템 사양을 제공합니다. |
PointMax I/O 시스템 설치 매뉴얼(Publication 5034-IN001) | 전체 PointMax I/O 시스템을 설치하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. |
PointMax EtherNet/IP 어댑터 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM001) | PointMax EtherNet/IP 어댑터를 구성 및 작동하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. |
PointMax 디지털 I/O 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM002) | PointMax 디지털 I/O 모듈을 구성하고 작동하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. |
PointMax 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM003) | PointMax 아날로그 I/O 모듈을 구성 및 작동하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. |
PointMax 4채널 IO-Link 마스터 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM004) | PointMax IO-Link Master 모듈을 설정하고 작동하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. |
PointMax 시리얼 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 5034-UM005) | PointMax 시리얼 모듈을 설정하고 작동하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. |
EtherNet/IP Network Devices User Manual (Publication ENET-UM006) | EtherNet/IP 네트워크에서 통신을 위한 EtherNet/IP 장비 구성과 사용법을 설명합니다. |
Ethernet Reference Manual (Publication ENET-RM002) | 기본 이더넷 개념, 인프라 컴포넌트 및 인프라 기능을 설명합니다. |
System Security Design Guidelines Reference Manual
(Publication SECURE-RM001) | 보안 평가 수행, 보안 시스템에 Rockwell Automation® 제품 구축, 제어 시스템 강화, 사용자 액세스 관리, 장비 폐기 등에 관한 지침을 제공합니다. |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and
Maintenance of Solid-state Control (Publication SGI-1.1) | NEMA Standards Publication No. ICS 1.1-1987을 준수하도록 설계되었으며 전자식 컴포넌트를 포함하는 개별 장치 또는 패키지형 어셈블리 형태로 전자식 컨트롤 애플리케이션, 설치 및 유지보수에 관한 일반 지침을 제공합니다. |
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines
(Publication 1770-4.1) | 로크웰 오토메이션 산업 시스템 설치에 관한 일반 지침을 제공합니다. |
제품 선정 및 설정 웹사이트, rok.auto/systemtools | 완전하고 유효한 카탈로그 넘버를 구성하고 자세한 제품 정보를 기반으로 완전한 견적을 작성하도록 지원합니다. |
제품 인증 웹사이트, rok.auto/certifications | 제조사 적합성, 인증서 및 기타 인증 상세 내용을 제공합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.