5034-RTB2 및 5034-RTB2S 탈착식 단자대
5034-MBSA 및 5034-MBSAXT 장착 베이스에는 다음 RTB를 사용하십시오. 다음 카탈로그는 개별적으로 구매할 수 없습니다. 5개 들이 팩(5034-RTB2-QTY5 또는 RTB2S-QTY5)으로만 주문할 수 있습니다.
5034-RTB2 및 5034-RTB2S 다이어그램

항목 | 5034-RTB2, 5034-RTB2S |
|---|---|
정격 전압 | 240V AC |
60 °C (140 °F)에서 위치 당 정격 전류 | 10 A |
배선 사양 | PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오. |
치수(HxWxD) | 18.6 x 9.3 x 21.15 mm (0.73 x 0.37 x 0.83 in.) |
무게 | 3.5 g (0.12 oz.) - 5034-RTB2 2.1 g (0.07 oz.) - 5034-RTB2S |
외함 유형 | 없음(개방형) |
북미 온도 코드 | T4 |
UKEX/ATEX 온도 코드 | T4 |
IECEx 온도 코드 | T4 |
의견을 작성 부탁드립니다.