장치 정의
장치의 정의를 변경하려면 Overview 보기에서 디바이스 정의를 선택하십시오.
Device Definition 대화상자에는 장치를 정의하고 채널 작동 모드를 설정하기 위한 다음과 같은 보기가 있습니다.
- Overview 보기
- Channel Assignments 보기
Device Definition - Overview 보기
Device Definition - Overview 보기는 모듈을 생성하면 가장 먼저 나타납니다. 이 보기를 사용하여 모듈을 정의하십시오.
모듈을 이미 생성했고 이 파라미터를 수정하려면 Overview → Device Definition으로 이동한 다음 Overview 탭을 선택하십시오.
중요:
컨트롤러 상태가 온라인인 경우, 이 보기에서 Name, Revision(마이너 버전만 해당) 및 Electronic Keying 파라미터만 변경할 수 있습니다.
Device Definition - Overview 보기 예

Overview 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Device Type | 장치 카탈로그 넘버와 유형을 표시합니다. | 장비별로 다름 |
Name | IEC 61131 호환 장치 이름을 입력하십시오. 이 필드에 잘못된 문자가 입력되거나 이름이 40자를 초과하는 경우 소프트웨어는 해당 문자를 무시합니다. | 모든 유효한 값 |
Description | 장치의 설명을 입력하십시오. | 모든 유효한 값 |
Slot | 장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다. 플랫폼에 따라 1과 최대 I/O 장비 수 사이의 슬롯만 유효합니다. 장치가 생성되면 슬롯 번호는 기본적으로 첫 번째 사용 가능한 슬롯 위치로 설정됩니다. 컨트롤러가 더 작은 최대 I/O 카운트를 지원하는 값으로 변경되면 현재 슬롯 값이 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. | 1~32 |
Series | 장치의 시리즈를 지정합니다. | 장비별로 다름 |
Revision | 장치의 메이저 및 마이너 개정을 지정합니다. 마이너 개정의 유효 범위는 1~255입니다. | 장비별로 다름 |
Electronic Keying | 장치에 사용되는 Electronic Keying을 정의합니다. Electronic Keying은 프로젝트에 정의되어 있는 장치를 설치된 장치와 비교합니다. Keying이 실패한 경우 폴트가 발생합니다. Electronic Keying에 대한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술서(Publication LOGIX-AT001)를 참조하십시오. |
주목 :
Disable Keying을 사용할 때는 특별히 주의하십시오. 잘못 사용하는 경우에는 상해 또는 사망, 재산 피해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. Disable Keying은 사용하지 않는 것이 좋습니다. Disable Keying을 사용하는 경우, 사용자는 사용 중인 장치가 애플리케이션의 기능적 요건을 충족하는지 이해해야 할 전적인 책임을 집니다. |
Connection | 장치와 컨트롤러 간에 전송되는 데이터 유형을 지정합니다. |
|
Device Definition - Channel Assignments 보기
채널 작동 모드를 설정할 때 사용하는 보기입니다. 채널별로 모든 채널 모드를 설정할 수 있는 것은 아닙니다.
Device Definition - Channel Assignments 보기 예

Channel Assignments 보기 파라미터:
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Port | 모듈 포트 번호를 표시합니다. | 설정 불가능 |
Channel | 모듈 채널 번호를 표시합니다. | 설정 불가능 |
Selected Mode | 채널의 모드를 표시합니다. |
|
Available Modes | 각 채널에서 지원하는 다양한 유형의 채널 모드를 표시합니다.
| 설정 불가능 |
의견을 작성 부탁드립니다.