Connection 보기
Connection을 사용하여 컨트롤러 대 장치 모션을 정의합니다.
- RPI 속도를 설정합니다. 자세한 내용은 요청된 패킷 간격을 참조하십시오.
- EtherNet/IP 네트워크에서 사용할 Unicast 또는 Multicast 연결을 선택합니다. 자세한 내용은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 참조하십시오.
- Connection Fault의 원인을 확인하십시오.팁: 연결 폴트가 있는 경우, Connection Fault 영역에 모듈의 문제 해결에 도움이 되는 설명과 함께 에러 코드가 표시됩니다. 자세한 내용은 모듈 문제 해결을 참조하십시오.
- 모듈을 금지합니다. 자세한 내용은 모듈 억제를 참조하십시오.
- 컨트롤러가 Run 모드에 있는 동안 연결 실패에 대한 폴트 응답을 구성합니다.
- Automatic Diagnostics를 활성화 또는 비활성화합니다.주목 : Automatic Diagnostics를 활성화하지 않으면 장치가 FatoryTalk Alarms and Events에 진단을 게시하지 않습니다.
Connection 보기 예

노치 필터에 권장되는 최소 RPI 값
다음 표에는 각 노치 필터 설정에는 각 채널에서 샘플을 수집하는 데 필요한 시간을 허용하는 권장 최소 모듈 RPI 값이 있습니다. 모듈의 권장 최소 RPI는 채널 당 모든 권장 값 중 최대 값입니다.
노치 필터(Hz) | 권장 최소 모듈 RPI 값 | |
|---|---|---|
10 | 106 | |
20 | 53.1 | |
50 | 22 | |
60(기본값) | 18.3 | |
100 | 9 | |
200 | 5.9 | |
500 | 2.2 | |
1000 | 1.1 | |
2500 | 0.5 | |
5000 | 0.3 | |
의견을 작성 부탁드립니다.