캘리브레이션 장비 사양

입력 모듈을 캘리브레이션할 때는 전류 또는 저항 레퍼런스 신호를 사용해서 신호를 모듈로 보내 캘리브레이션합니다. 모듈의 공장 캘리브레이션 정확도를 유지하려면 다음 표에 나열된 사양의 계측기를 사용하십시오.
중요: 다음 표에 명시된 사양보다 정확도가 떨어지는 장비를 사용하여 모듈을 캘리브레이션하지 마십시오. 다음 이벤트가 발생할 수 있습니다.
  • 캘리브레이션이 정상으로 나타나지만 모듈이 작동 중 부정확한 데이터를 제공합니다.
  • 캘리브레이션 폴트가 발생해 캘리브레이션을 중단해야 합니다. 이런 경우, 캘리브레이션을 시도한 채널에 대해 I.Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다. 적절한 캘리브레이션을 완료하거나 모듈에 공급되는 전원을 껐다가 켜면 태그를 지울 수 있습니다.
장비 사양
카탈로그 넘버
채널 입력 유형
캘리브레이션 장비 사양
5034-IRT4I 및 5034-IRT4IXT
RTD
1.0~448.0 Ω 저항 ±0.01%
Thermocouple (mV)
0~100 mV 소스 ±0.5 µV
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal