캘리브레이션 절차
이 절차는 전류(mA) 입력 유형과 함께 사용하기 위해 아날로그 입력 모듈의 채널을 캘리브레이션하는 방법에 대해 설명합니다.
아날로그 입력 모듈에 Low 및 High 신호 레퍼런스를 적용하여 캘리브레이션합니다. 레퍼런스는 채널이 사용하고 있는 입력 범위와 일치해야 합니다.
입력 타입 | 입력 범위 | Low 캘리브레이션 레퍼런스 | High 캘리브레이션 레퍼런스 |
|---|---|---|---|
Current (mA) | 0~20mA 4~20mA | 4.0 mA | 20.0 mA |
- 캘리브레이션할 채널에 전류 캘리브레이터를 연결합니다.
- 프로젝트와 온라인으로 연결하고 컨트롤러가 Program 모드에 있는지 확인합니다.
- 캘리브레이션할 채널이 올바른 입력 범위로 설정되어 있는지 확인합니다.
- Module Properties 대화상자의 Calibration 보기에서 Start Calibration을 선택합니다.

- 채널을 캘리브레이션할 것인지 확인하는 대화상자가 나타나면 OK를 선택합니다.

- 캘리브레이션할 채널을 한 번에 하나씩 또는 그룹으로 선택한 다음 Next를 선택합니다.

- Attach Low Reference 대화상자가 나타나면 캘리브레이터를 Low 레퍼런스로 설정하고 채널에 적용합니다.

- Next(다음)를 선택하십시오. Low Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.

- Status가 OK이면 Next를 선택합니다. 상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
- Attach High Reference 대화상자가 나타나면 캘리브레이터를 High 레퍼런스로 설정하고 채널에 적용합니다.

- Next(다음)를 선택하십시오. High Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.

- Status가 OK이면 Next를 선택합니다. 상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
- Calibration Completed 대화상자가 나타나면 Finish를 선택합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.