Safety Mode 및 Safety Pulse Mode 배선 다이어그램

다음 배선 다이어그램은 안전 모드 및 안전 펄스 모드의 출력 모듈을 보여줍니다.
중요:
다이어그램에 표시된 안전 레벨은 모듈 자체에 적용됩니다. 애플리케이션 안전 레벨을 달성하려면 연결된 장치에 자체 상태 모니터링 기능이 있어야 합니다.
중요:
안전 모듈에는 SELV/PELV 등급 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
5034-OB8S 및 5034-OB8SXT – SIL 2, PLc, Cat. Single-channel Safety Mode 또는 Safety Pulse Mode에서 2
  • n = 0~7
SIL 레벨 및 카테고리
폴트 배제
Other
포인트 모드
SIL 2, PLc, Cat. 2
없음
연결된 외부 장치는 SIL 2 등급이어야 합니다.
  • Safety Pulse Mode
  • Safety Mode
    조건: 6개월마다 최소 1회의 안전 요청을 해야 합니다.
중요:
외부 케이블 간 단락이 양극(즉, SA+)과 SO_n 사이에 발생할 경우, 부하는 더 이상 차단할 수 없습니다. 모듈이 채널 폴트를 감지하고 폴트 비트를 설정하는데, 이것은 폴트가 제거될 때까지 채널이 Safe State로 전환할 수 없음을 나타냅니다.
5034-OB8S 및 5034-OB8SXT – 최대 SIL 3, PLe, Cat. Single-channel Safety Mode 또는 Safety Pulse Mode에서 4
  • n = 0~7
SIL 레벨 및 카테고리
폴트 배제
Other
포인트 모드
SIL 2, PLd, Cat. 3
외부 배선 폴트
연결된 외부 장치는 SIL 2 등급이어야 합니다.
  • Safety Mode
    조건: 6개월마다 최소 1회의 안전 요청을 해야 합니다.
SIL 3, PLe, Cat. 4
IEC 60947 안전 컨택터 사용.
  • Safety Pulse Mode
  • Safety Mode
    상태: 24시간마다 최소 1회의 안전 요청을 해야 합니다.
5034-OB8S 및 5034-OB8SXT – SIL 3, PLe, Cat. Dual-channel Safety Pulse Mode 또는 Safety Mode에서 4
  • n = 0, 2, 4, 6
  • 이중 채널 모드를 지원하는 채널 쌍은 다음과 같습니다.
    • 채널 0, 1 쌍
    • 채널 2, 3 쌍
    • 채널 4, 5 쌍
    • 채널 6, 7 쌍
SIL 레벨 및 카테고리
폴트 배제
포인트 모드
SIL 3, PLe, Cat. 4
없음
Safety Pulse Mode
외부 배선 폴트
Safety Mode
상태: 24시간마다 최소 1회의 안전 요청을 해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal