Connection 창
Connection을 사용하여 컨트롤러 대 장치 모션을 정의합니다.
중요:
PointMax 안전 I/O 모듈의 경우 Safety 보기에서 RPI를 설정합니다.
- EtherNet/IP 네트워크에서 사용할 Unicast 또는 Multicast 연결을 선택합니다. 자세한 내용은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 참조하십시오.
- Connection Fault의 원인을 확인하십시오.팁:연결 폴트가 있는 경우, 모듈의 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 Module Fault 영역에 설명과 함께 에러 코드가 표시됩니다. 자세한 내용은 모듈 문제 해결을 참조하십시오.
- 모듈을 금지합니다. 자세한 내용은 모듈 억제를 참조하십시오.
- 컨트롤러가 Run Mode에 있는 동안 연결 실패에 대한 폴트 응답을 구성합니다.
- Automatic Diagnostics를 활성화 또는 비활성화합니다.주목 :Automatic Diagnostics를 활성화하지 않으면 장치가 FatoryTalk Alarms and Events에 진단 정보를 게시하지 않습니다.
Connection 창 예

Connection over EtherNet/IP
PointMax I/O 안전 모듈은 Connection over EtherNet/IP 파라미터를 지원합니다.
- 안전 입력 데이터에서는 Unicast 또는 Multicast를 선택할 수 있습니다.
- 안전 출력 데이터에서는 연결이 Unicast로 설정되고 N/A가 표시됩니다. 이 파라미터는 변경할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.