진단 어셈블리
- Diagnostic Digital Safety 8 Output Point Assembly A
- Instance ID = 0x8016 (32,790)
- Size = 384 bytes
진단 어셈블리 인스턴스 – 32,790이름데이터 유형Size in BytesRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFault이 필드는 사용되지 않지만 데이터 구조에 포함해야 합니다.BOOLBaseIDFault이 필드는 사용되지 않지만 데이터 구조에 포함해야 합니다.BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0~3]Diagnostic Digital Safety Diagnostics 2 Input Channel (Output) 참조352 - Diagnostic Digital Safety 8 Output Point Assembly B
- Instance ID = 0x8017 (32,791)
- Size = 352 bytes
진단 어셈블리 인스턴스 – 32,791이름데이터 유형Size in BytesPoints [4~7]Diagnostic Digital Safety Diagnostics 2 Input Channel (Output) 참조288
Diagnostic Counters
Diagnostic Counters Assembly for I/O
- Instance ID = 0x301 (769)
- Size = 16 bytes
이름 | 데이터 유형 | Size in Bytes |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
의견을 작성 부탁드립니다.