상태 표시기를 사용한 문제 해결

PointMax I/O 모듈은 다음과 같은 상태 표시기를 사용합니다.
  • SA 전원 표시기- 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
  • 모듈 상태 표시기 – 이 표시기는 모든 PointMax I/O 모듈에서 동일하게 작동합니다.
  • Point 상태 표시기 - 이 표시기는 사용하는 모듈 유형에 따라 다르게 작동합니다.

SA 전원 상태 표시기

SA 전원 표시기 해석 - 안전 I/O 모듈
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
모듈이 켜지지 않았습니다.
안전 연결을 설정하거나 유지할 수 없습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
  2. 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
녹색 점등
모듈로 SA 전원이 공급됩니다.
없음
적색 점등
  • 모듈로 SA 전원이 공급되지 않습니다.
  • SA 전압이 유효한 범위를 벗어났습니다.
안전 연결을 설정하거나 유지할 수 없습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 단자대의 SA 전원 배선이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
  2. 다음을 확인하십시오.
    • 모듈에 충분한 전압이 공급되는지 확인합니다.
    • 외부 전원 공급 장치를 사용할 경우 전원 공급 장치가 켜졌는지 확인합니다.
    • SA 전압이 올바른 범위(18~32V)인지 확인하십시오.

모듈 상태 표시기

모듈 상태 표시기 의미 - 안전 I/O 모듈
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
모듈이 켜지지 않았습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 시스템에 전원이 공급되는 것을 확인합니다.
  2. 모듈이 정상적으로 설치된 것을 확인합니다.
녹색 점등
모듈이 컨트롤러에 연결되어 있으며 정상적으로 작동하고 있습니다.
없음
녹색 점멸
다음 상태 중 하나가 발생합니다.
  • 모듈에 전원이 정상적으로 공급되고 있습니다.
  • 모듈은 정상이지만 연결되어 있지 않습니다.
    모듈 설정이 누락되거나 불완전하거나 부정확하면 연결할 수 없습니다.
  • 컨트롤러와 연결을 설정할 수 있지만 초기 시간 조정 교환이 완료되지 않습니다.
  • 출력 모듈 연결이 유휴 상태입니다.
다음과 같이 하십시오.
  • 모듈에서 컨트롤러로의 연결을 방해하는 것이 무엇인지 확인하고 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션의 문제점을 해결하십시오.
  • 시스템 상태에 따라 컨트롤러가 Remote Run 모드와 Run 모드 중 어떤 모드여야 하는지 확인하고, 필요한 모드로 전환하십시오.
적색 점등
모듈에서 복구 불가능 폴트가 발생했습니다.
다음과 같이 하십시오.
  1. 모듈의 전원을 껐다 켜십시오.
  2. 상태 표시기가 적색으로 계속 켜져 있으면 모듈을 교체하십시오.
적색 점멸
다음 상태 중 하나가 발생합니다.
  • 모듈 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다.
  • 모듈 펌웨어 업데이트 시도가 실패했습니다.
  • 장비에 복구 가능 폴트가 발생했습니다.
  • 모듈에 대한 연결이 시간 초과되었습니다.
다음 중 하나를 완료하십시오.
  • 펌웨어 업데이트 프로세스를 완료합니다.
  • 펌웨어 업데이트에 실패하면 다시 시도하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용해서 모듈 폴트의 원인을 확인합니다.
    모듈 설정에서 Connection 카테고리와 Module Info 카테고리를 보면 폴트 유형을 알 수 있습니다.
    복구 가능한 폴트를 해제하려면 다음 중 하나를 완료하십시오.
    • 모듈 전원을 껐다가 켭니다.
    • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 Module Properties 대화상자의 Module Info 카테고리를 통해 Reset Module을 선택합니다.
      전원을 껐다 켜고 모듈을 재설정해도 오류가 해결되지 않으면 로크웰 오토메이션 기술 지원부로 문의하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용해서 연결이 시간 초과되었는지 확인합니다. Module Properties의 Connection 보기는 연결 요청이 시간 초과되었는지 여부를 나타냅니다.
    연결이 시간 초과된 경우, 원인을 확인해서 수정하십시오. 예를 들어, 케이블에 문제가 있으면 연결에서 타임아웃이 발생할 수 있습니다.
적색/녹색 점멸
이 패턴은 안전 장치의 UNID를 구성해야 함을 나타냅니다.
없음

포인트 상태 표시기 - 안전 디지털 I/O 모듈

포인트 상태 표시기 - 안전 I/O 모듈
표시기 상태
설명
권장 조치
꺼짐
다음 중 하나:
  • 포인트가 꺼져 있습니다.
  • 백플레인 전원이 없습니다.
  • 포인트가 사용되지 않습니다.
다음 중 하나:
  • 포인트가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
  • EtherNet/IP 어댑터를 통해 백플레인 전원이 공급되는지 확인합니다.
노란색 점등
포인트가 켜져 있습니다.
없음
적색 점멸
모듈에서 하나 이상의 복구 가능 폴트가 발생했습니다.
폴트를 찾아서 수정하십시오.
적색 점등
다음 중 하나:
  • 현장 전력 손실 조건이 존재합니다.
  • 내부 채널 폴트가 있습니다.
다음 중 하나:
  • 현장 전력 손실 조건의 원인을 찾아 해결하십시오.
  • 내부 폴트를 찾아서 수정하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal