진단 어셈블리

  1. Diagnostic Digital Safety 8 Point Assembly A
    • Instance ID = 0x8013 (32,787)
    • Size = 320 bytes
    진단 어셈블리 인스턴스 – 32,787
    이름
    데이터 유형
    바이트 크기
    RunMode
    BOOL
    1
    InfoBits_Pad1
    BOOL
    DiagnosticActive
    BOOL
    CIPSyncValid
    BOOL
    CIPSyncTimeout
    BOOL
    InfoBits_Pad5
    BOOL
    FieldPowerOff
    BOOL
    InfoBits_Pad7
    BOOL
    DiagnosticSequenceCount
    SINT
    1
    DiagBits_Pad0
    BOOL
    2
    DiagBits_Pad1
    BOOL
    DiagBits_Pad2
    BOOL
    DiagBits_Pad3
    BOOL
    DiagBits_Pad4
    BOOL
    DiagBits_Pad5
    BOOL
    DiagBits_Pad6
    BOOL
    DiagBits_Pad7
    BOOL
    DiagBits_Pad8
    BOOL
    DiagBits_Pad9
    BOOL
    BaseUnsupportedFault
    이 필드는 사용되지 않지만 데이터 구조에 포함해야 합니다.
    BOOL
    BaseIDFault
    이 필드는 사용되지 않지만 데이터 구조에 포함해야 합니다.
    BOOL
    FlashUpdateRequired
    BOOL
    SelfTestFault
    BOOL
    DiagBits_Pad14
    BOOL
    DiagBits_Pad15
    BOOL
    Pad
    DINT
    4
    LocalClockOffset
    LINT
    8
    LocalClockOffsetTimestamp
    LINT
    8
    GrandMasterClockID[8]
    SINT
    8
    Points [0~3]
    수요(입력)가 있는 진단 디지털 진단 안전 채널 참조
    288
  2. Diagnostic Digital Safety 8 Point Assembly B
    • Instance ID = 0x8014 (32,788)
    • Size = 288 bytes
    진단 어셈블리 인스턴스 – 32,788
    이름
    데이터 유형
    바이트 크기
    Points [4~7]
    수요(입력)가 있는 진단 디지털 진단 안전 채널 참조
    288
  3. Diagnostic Digital Safety 16 Point Assembly C
    • Instance ID = 0x31F (799)
    • Size = 352 bytes
    진단 어셈블리 인스턴스 – 799
    이름
    데이터 유형
    바이트 크기
    Points [8~11]
    진단 디지털 안전 진단 2 입력 채널(출력)
    352

진단 카운터

Diagnostic Counters Assembly for I/O
  • Instance ID = 0x301 (769)
  • Size = 16 bytes
진단 어셈블리 인스턴스 – 769
이름
데이터 유형
바이트 크기
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal