Loading
성공 사례
Recent ActivityRecent Activity

XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

과제

  • 변화하는 소비자 요구에 민첩하 대응

솔루션

  • 스마트 머신 기술
  • Allen-Bradley Micro800 PLC
  • Kinetix 5100 서보 드라이브
  • PanelView™ 800 그래픽 터미널
  • Kinetix TL-Series™ 서보 모터

결과

  • 제품 간 전환 시간 단축
  • 생산율 : 분당 200-450병 생산
  • 로크웰 오토메이션 글로벌 OEM 기술 컨설턴트의 서비스 및 지원

Published 2020년 3월 26일

Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd., (XYP)는 30년 이상 수축 슬리브 장비, 수축 필름 및 수축 라벨을 생산해온 대만의 패키징 장비 제조업체입니다. XYP는 최적의 수축 패키징 솔루션을 제공하기 위해 다양한 분야와 산업을 위한 새로운 장비를 지속적으로 개발하고 있습니다.

수축 슬리브는 식음료, 개인 생활 용품, 화장품 및 제약 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 각 분야별로 고유한 요구사항이 있기 때문에 제조업체들은 변화하는 소비자 요구에 민첩하게 대응해야 합니다.

XYP의 수축 라벨 삽입 장비는 모듈형 프로그래밍, 손쉬운 전환, 빠르고 효율적인 작동을 지원해 이러한 과제를 해결합니다.

특징

  • 설치가 용이한 스테인리스강 단일 구조
  • 신속하게 전환할 수 있는 모듈형 설계
  • 사용이 간편한 이중 HMI 터치 컨트롤러 및 작동 파라미터 인터페이스
  • 다양한 삽입 컨테이너에 맞게 조정 가능
  • 장비 상태를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 LED 디스플레이
  • 쉽고 안전하게 릴(reel)을 교체할 수 있는 그라운드 슬리브 릴 시스템
  • 장비 멈춤 없이 릴을 교체할 수 있어 라인 생산성을 향상시키는 고속 스플라이싱 시스템
  • 특수한 슬리브 장력 조정 설계로 정확한 슬리브 이동이 가능한 일반 스플라이싱 시스템
  • 안전 규정 준수
  • 원형 병, 직사각형 병, 특수 곡선 병, 맞춤형 빈 병 등 다양한 제품 유형에 적합

이점

  • 제품 간 전환 시간 단축
  • 생산율 : 분당 200-450병 생산
  • 로크웰 오토메이션 글로벌 OEM 기술 컨설턴트의 서비스 및 지원

스마트 머신 기술

XYP의 자동 수축 라벨 삽입 장비에는 Allen-Bradley® Micro800® PLC(Programmable Logic Controller), Kinetix® 5100 서보 드라이브, PanelView™ 800 그래픽 터미널, Kinetix® TL-Series™ 서보 모터 등 로크웰 오토메이션의 스마트 머신 기술이 통합되어 있습니다.

Micro800 PLC(Programmable Logic Controller)는 높은 수준의 장비 제어와 유연한 통신 및 I/O 기능을 제공하는 시스템의 핵심 요소입니다. 로크웰 오토메이션 통합 아키텍처 시스템의 일부인 Connected Components Workbench 소프트웨어는 장비 구성, 컨트롤러 프로그래밍 및 HMI 통합을 지원해 초기 장비 개발 시간과 비용을 줄여줍니다.

Kinetix 5100 드라이브와 TLP 서보 모터는 경제적인 서보 제어를 제공하고 다양한 성능 및 안전 요건을 위해 Micro800 컨트롤러에서 제어하는 애플리케이션을 지원합니다. 통합 로크웰 오토메이션 솔루션을 사용하면 신속하고 효율적인 문제 해결과 진단이 가능해 제조업체들이 가동 중단을 최소화할 수 있습니다.

XYP의 자동 수축 라벨 삽입 장비 덕분에 제조업체들은 제품 간 전환 시간 단축, 생산율 증가를 통한 생산성과 수익성의 향상 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

주제: 식음료(F&B) 가정용품 및 생활용품 HMI 드라이브 및 모터 프로그래밍이 가능한 컨트롤러
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left XYP 자동 수축 라벨 삽입 장비 Chevron RightChevron Right