当社は、信頼性と柔軟性に優れた高性能のセンサおよびスイッチを提供しています。近接センサ、光電センサ、リミットスイッチ、セーフティスイッチ、RFID装置、オペレータ保護装置などを取り揃え、業界最高水準の幅広いラインアップを提供しています。お客様のアプリケーションに関する困難な課題にも、当社の豊富な知識で対応いたします。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果
440 Guardmaster防爆スイッチ
Guardmaster®防爆スイッチの接点ブロックは密閉型で、防炎性が高くなっています。ユーロ圏の場合、ゾーン1および2の危険な環境での使用に適しています。
Overview