- ベアリング、歯車、ベルトなどの摩耗部品を不使用
- 動かす必要のある対象物に直接接続
- 複数のモーションプロファイルを処理しているときでも迅速な動作を維持
- Motion Analyzerソフトウェアを使用して、リニアモータおよび対応するサーボドライブのサイズを決めて最適化することが可能
- RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
- 超高速で正確な直線位置決めを行なうことが可能
- 機械のスループットを向上させる、超高速な動作、および高い加速度
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin LDC-Series™/LDL-Series™リニア・サーボ・モータは、直線位置決めを超高速で行なう装置です。Direct Drive™リニアモータは、動かす必要のある対象物に直接接続します。このように直接接続した場合、サーボの応答性が高くなり、対象物を迅速に動かすことができます。LDLシリーズは鉄を含有していないため、スキャンや印刷などの滑らかな動作が求められるアプリケーションに適しています。LDCシリーズは鉄芯を備えており、また、力密度が高いため、小型で低価格のモータと組み合わせて使用されます。
LDC-Series™およびLDL-Series™ のリニアモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- ディスペンシング装置
- 平面パネル/太陽電池パネル用スクライビング装置
- マテリアルハンドリング装置
- オンザフライ検査
- 包装
- ピック&プレース装置
- 半導体製造
- 形切断
ツール & リソース
認証
- CEマーク
- cULus
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |