Loading

容量性近接センサ
Allen-Bradley

当社の容量性近接センサには金属、非金属、固体、液体の検出機能に加え、他の材料を通してターゲットを検出する能力もあります。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Bulletin 875静電容量近接センサ は、調整可能な検知距離を備えており、その他の検知技術に対する課題となり得るアプリケーションに適しています。静電容量センサは、標準的な金属ターゲットに加え、非金属固体と液体も検出できます。また、その他の特定の材料を通して一部のターゲットの存在も検知できるため、他の技術を使用できないアプリケーションには最適です。

円筒形またはミニチュアの長方形モデルで使用できるこれらのセンサは耐湿性および防塵性を有し、電磁波障害(EMI)、特にドライブによるものに対するイミュニティが改善されています。特定のモデルはIO-Linkに対応しており、ダウンタイムの最小化および生産性のアップに役立ちます。

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

無

有

無

検知範囲

調整可能

  • M18: 平面取付け可能タイプは3~8mm、平面取付け不可タイプは3~12mm
  • M30: 平面取付け可能タイプは2~16mm、平面取付け不可タイプは4~25mm

調整可能

  • M18: 平面取付け可能タイプは0~8mm、平面取付け不可タイプは0~12mm
  • M30: 平面取付け可能タイプは0~16mm、平面取付け不可タイプは0~25mm

調整不可

  • すぐに使用可能: 壁の厚さ
    • プラスチック: 0.5~6mm (非導電プラスチック壁)
    • ガラス: 0.5~4mm (非導電ガラス壁) 

ハウジング定格

IP67

IP69K

IP69K

バレル径(寸法)

18mm、30mm

18mm、30mm

ハウジングの長さ34mm

動作電圧

AC

DC

DC

ノイズイミュニティ

高

高

高

形状

円筒形

円筒形

フラット/四角形

検出

プラスチック、化学物質、木、セラミック&ガラスおよび梱包材

産業アプリケーションのほとんどの固体または液体ターゲット

非金属性コンテナ壁からの水ベース(導電)液体で、プラスチックまたはガラス壁のさまざまな厚みに自動的に適合

動作温度

-25~+80°C (-13~+176°F)

-30~+85℃ (-22~+185°F)

-25~+80°C (-13~+176°F)

IO-Link技術対応のスマートデバイス
IO-Linkのロゴ
製品
IO-Link技術対応のスマートデバイス

IO-Link技術は、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスタモジュールに接続することにより、センサやその他のフィールドデバイスをコネクテッドエンタープライズに統合する、世界的オープン規格プロトコルです。

IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現
Chevron DownChevron Down
ビデオ
IO-Linkのセンサでコネクテッドエンタープライズが実現

IO-Linkのスマートセンサでコネクテッドエンタープライズのスマートマシンが実現します。詳細はこちらをご覧ください。

Loading
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • 適用されるすべての規制に対してUKCAマークを取得
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous パブリケーション
存在検知製品のカタログ SENSOR-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 容量性近接センサ Chevron RightChevron Right