- Guardmaster®セーフティリレーとMSRリレーファミリー用タイミング機能付き拡張モジュールを提供
- ベースユニットとの整合性を維持しながら出力数を増加
- 複数の入力/出力構成
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
遅延出力付きの単一機能セーフティリレーは、入力信号を受信した後に電力を一定期間保持する必要があるアプリケーションで使用されます。例えば、停止ボタンを押した後に防御ドアを一定期間ロック位置に保持するためにスイッチを駆動する場合などです。
仕様
認証
CU4
- BG
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- c-Tick
- cULus
MSR38D/DP
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR138DP
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- c-Tick
- cULus
- TÜV
Documentation
Installation Instructions | パブリケーション |
---|---|
Minotaur CU4セーフティ・モニタ・リレーのインストレーションインストラクション | 440R-IN071_-MU-P |
Minotaur MSR38D/DPセーフティ・モニタ・リレーのインストレーションインストラクション | 440R-IN052_-MU-P |