Loading

442L SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナ
Allen-Bradley

SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナは、切換えと構成変更が可能なフィールドセット(警告と安全)を備えたコンパクトな機器です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

CIP Safety over EtherNet/IP対応

SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナは、切換え、構成変更が可能なフィールドセット(警告と安全)を備えたコンパクトな機器です。SafeZoneシングルゾーン、マルチゾーン、およびミニの構成に使用されるセーフティ構成と診断(SCD) Windows®ベースのソフトウェアは、SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナのプログラミングを簡素化します。SafeZone 3は、442L AOPを使用して、EtherNet/IP接続とスキャナのプログラミングの両方を構成します。

新製品

EtherNet/IP™上で接続することにより、SafeZone3セーフティ・レーザ・スキャナは安全に優れたスマートな安全装置として利用することができ、コネクテッドエンタープライズを通じた接続性を備えています。

ロックウェル・オートメーションが拡張されたセーフティ・レーザ・スキャナでクリティカルデータへのアクセスを提供
オートメーション
プレスリリース
ロックウェル・オートメーションが拡張されたセーフティ・レーザ・スキャナでクリティカルデータへのアクセスを提供
こちらをご覧ください

概要

  • スキャン角度は190°または270°
  • 安全フィールド範囲は2m、3m、4m、または5m (6.56フィート、9.84フィート、13.12フィート、または16.4フィート)
  • 構成可能な分解能30~150mm (1.18~5.9インチ)
  • 構成可能な再起動遅延
  • 水平または垂直に取付け可能
  • 7セグメントのディスプレイに診断情報を表示
  • 複数のサンプリング(2~16ユニット)

SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 機械または装置の前方にいる人物を検知
  • 不規則な形のセーフティマットが必要な場合に安全装置を交換
  • AGVアプリケーション、2つの警告フィールドが段階的にAGVの速度を下げブレーキの摩耗を軽減
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
スキャン角度 190°(-5~185°) 270°(-45~225°) 275°(-47.5~+227.5°)
保護フィールドの範囲 シングルゾーン: 4m (13.12フィート)、マルチゾーン: 5m (16.4フィート) 2m、3m (6.56フィート、9.84フィート) 5.5m (18.04フィート)
分解能 30~150mm (1.18~5.9インチ) 30~150mm (1.18~5.9インチ) 30~200mm (1.18~7.87インチ)
応答時間 ≥ 60msecまたは ≥ 120msec ≥ 80msec ≥ 95msec
再始動遅延 2~60sec 2~60sec 2~60sec
取付け 水平、垂直、上下逆 水平、垂直、上下逆 水平、垂直、上下逆
ディスプレイ 7セグメント 7セグメント マルチカラーのテキストと記号
サンプリング 2~16スキャン 2~16スキャン 2~16スキャン
出力 2つのOSSD 2つのOSSD 4つの安全ビット
プロトコル N/A N/A CIP Safety over EtherNet/IP対応
構成 SCDソフトウェア SCDソフトウェア 442Lアドオンプロファイル

EtherNet/IP上のCIP Safety機能を備えたSafeZone 3セーフティ・レーザ・スキャナについてのビデオ

Chevron DownChevron Down
ビデオ
システムプラグの設置方法をご覧ください
Chevron DownChevron Down
ビデオ
BootPを使用してI/Pアドレスを設定する方法をご覧ください
Chevron DownChevron Down
ビデオ
GuardLogix® I/O構成のプログラム方法をご覧ください
Chevron DownChevron Down
ビデオ
GuardLogix Field Set構成のプログラム方法をご覧ください
Chevron DownChevron Down
ビデオ
GuardLogix® Project Downloadのプログラム方法をご覧ください
Chevron DownChevron Down
ビデオ
用例とともに、GuardLogix®のプログラム方法をご覧ください
Chevron DownChevron Down
ビデオ
オーナシップのリセットによるGuardLogix®のプログラム方法をご覧ください

ソフトウェア

各スキャナに付属しているSafety Configuration and Diagnostic (SCD)というWindowsソフトウェアを使用することで、SafeZoneスキャナのプログラミング作業を簡略化できます。構成ウィザードを使用することにより、シンプルなシステムでも複雑なシステムでも簡単に構成できます。

SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナ・ソフトウェアのバージョン3.02のダウンロード 

SCDソフトウェアのインストール:

  1. ZIPファイルの内容をローカルドライブのフォルダにダウンロードして抽出します
  2. Setup.exeを実行します。
  3. 適切なシリアルナンバー(5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA)を入力します

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 該当するすべての指令に対してCEマーク
  • cULusリスト
  • TÜV認定済み
  • 適用されるすべての規制に対してUKCAマーク
安全分類
  • カテゴリ3 (EN ISO 13849-1)
  • タイプ3 (DIN EN61496-1)
  • SIL 1 (IEC 61508)
  • SIL CL2 (EN 62061)
  • EN ISO 13849-1   
機能安全データ
  • PFHD = 8 x10-8
  • ミッション時間(TM) = 20年(EN ISO 13849)
  • (ISO 13849-1:2006に基づく)安全遂行レベルPLd、および(IEC 62061に基づく) SIL 2システムでの使用に最適

規格準拠
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508: 2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

ツール&リソース

作業員、生産性、環境の保護に、弊社の安全コンポーネントおよび統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

ポッドキャスト
SafeZoneで安全に特化

ROK トークのエピソード4では、RobとAdonis Evangelista Reyes氏(Nathanの代理)が製品マーケティングエンジニアであるEdward Tillinghastとセーフティ・レーザ・スキャナについて語ります。Edward はセーフティ・レーザ・スキャナでできること、SafeZone™セーフティ・レーザ・スキャナのポートフォリオ、構成、アプリケーションについて説明します。

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZoneセーフティ・レーザ・スキャナ Chevron RightChevron Right