Loading

押しボタンおよび信号伝達装置
Allen-Bradley

当社では、幅広い押しボタンおよび信号伝達装置を提供しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
800T 18 mmパイロットライト
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
800Z Zero-Forceタッチボタン
Bulletin 800Z Zero-Forceタッチ押しボタン™は、両手を使用する必要がある機械制御システム向けに設計されています。
800Lインジケータライト
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
800Pタッチ/パーム型オペレータ
Bulletin 800Pタッチ/パーム型オペレータは、安全性、RFIへの耐性、および人間工学に配慮した設計を実現する電気機械式の操作を必要とするアプリケーション向けに作られており、蓄積性外傷疾患に関連するリスク要因を抑制することができます。
800K圧電
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
800B 16 mmオペレータ
Bulletin 800B 16 mmオペレータを使用すると、その構成しやすく柔軟性の高い設計により、軽工業や計装アプリケーションのニーズを満たすことができます。
440Jグリップ型イネーブルスイッチ
マシンガードの内側で安全に作業するための必要条件の1つとして、グリップ型スイッチを使用できます。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline 4ロープ型スイッチ
コンベアなどの扱いにくい機械の近くにBulletin 440E Lifeline™ 4ロープ型スイッチを設置することにより、いつでも非常停止することができます。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline 5ロープ型スイッチ
Bulletin 440E Lifeline 5ロープ型スイッチは、高度な機能と診断ツールを提供するマイクロプロセッサベースのソリューションで、安全強化と生産性向上に貢献します。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline 3ロープ型スイッチ
当社のBulletin 440E Lifeline™ 3ロープ型スイッチは、ケーブル(ロープ)操作式の非常停止装置で、ISO 13850 (機械安全-非常停止装置)の厳格な要件を満たしています。
Allen-Bradley Lifeline Rope Tensioner System (LRTS)
440E Lifelineロープ・テンショナ・システム
独自のケーブル(ロープ型)テンションシステムであるBulletin 440E Lifelineロープ・テンショナ・システム(LRTS)を使用すれば、ケーブル作動システムを迅速に設置できます。
800T/Hオペレータ
Bulletin 800T/H 30mmオペレータは、きわめて要件の厳しい産業用環境でも実行できるように設計および構成されています。
30 mm組立済みオペレータステーション
30mm組立済みステーションには、アルミダイカスト製、ステンレススチール製、ガラス製、熱可塑性ポリエステル樹脂製があります。
背面パネルコンポーネント、30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
800G危険な領域用オペレータ
Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。
800R危険な領域用オペレータ
Bulletin 800R危険な領域用オペレータは、ディビジョン2/ゾーン2の危険な領域向けに設計されています。
800Hタイプ7 & 9危険な領域用オペレータ
Bulletin 800Hタイプ7/9危険な領域用オペレータは、選択肢が豊富で、耐食性に優れており、さまざまな配線管密閉ソリューションが取り揃えられています。
800FDモノリシック押しボタン
Bulletin 800FDモノリシックオペレータは、世界中の規格を満たすよう設計されています。
800Fパネル背面コンポーネント
当社の22mmのパネル背面コンポーネントには、片手で簡単にラッチを解除できる回転カラーが用意されています。
800FCペンダントステーション
Bulletin 800FCペンダントステーションでは、在庫を最小限に抑えて効率を最大化するために、時間を短縮できるBulletin 800F 22.5 mm押しボタンを採用しています。
800F 90 mm密閉型
22 mm組立済みステーションには、アルミダイキャスト製の密閉型ペンダントオプションが含まれています。
800F 22mm丸型オペレータ
Bulletin 800F 22mm丸型オペレータファミリーは、要件の厳しい性能仕様を満たします。
800MB/800MR油密性オペレータ
Bulletin 800MB/800MR油密性オペレータはヘビーデューティアプリケーション向けで、丈夫かつ耐久性のある製品です。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 Control Towerスタックライト
これらのスタックライトは、ULタイプ4/4X/13、IP65定格の3つのサイズが用意されているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
855BSおよび855R産業用丸型信号灯
Bulletin 855BSおよび855R丸型信号灯は、2種類の直径があり、LED技術を使用してアプリケーションに高い柔軟性を提供します。
three versions of the 855 wall mount signal lights; one with red/white/blue/orange/green lights; one with red/orange/green; one with red/blue/orange/green
855W壁取付け型信号ライト
これらの信号ライトは、コンパクトなサイズのハウジングに収容されている機械や重要な機器のさまざまな状態を伝えることを目的としています。
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
855Lパネル型ライトバー
これらのライトバーは、機械装置メーカ(OEM)やパネルビルダーが設計の信頼性や機能性を落とさずにコンポーネントの数を減らしたい場合に最適です。
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
854J/K Control Towerスタックライト
これらのスタックライトは、IP66エンクロージャ定格を備え、屋内および屋外での使用に対応しています。
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
855B小型四角形信号灯
コンパクトで堅牢なキセノンストロボ信号灯を必要とする信号アプリケーションに最適であり、単独で信号灯として、または高性能ホーンと組み合わせて使用できます。
856T Control Towerスタックライト
これらのスタックライトは、少ないコンポーネント数で幅広いアプリケーションに対応できる最大限の柔軟性をユーザにもたらします。
855H高性能電子ホーン
Bulletin 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロン型の電子ホーンとして使用するか、信号灯と組み合わせて使用することができます。ハウジングは、プラスチック製と海洋アプリケーション対応のアルミニウム製があります。
855H汎用電子ホーン
Bulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108 dB (A)のサウンドを出力します。この値は、ほとんどの中規模の産業や企業の単一状態の信号アプリケーションに適しています。
855H録音可能なホーン
Bulletin 855H記録可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。
855X HazLoc ホーンおよび信号灯
Bulletin 855X危険な場所用信号装置は、プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としており、世界の危険な場所基準を満たすトリプル認定も取得しています。
BK04023
855Pパネル取付け式信号アラーム
当社のBulletin 855Pパネル取付け式信号アラームは、パネルスペースの要件や設置時間を削減し、背面固定式でフィンガーセーフになっています。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

当社では、幅広い押しボタンおよび信号装置を提供しています。押しボタン、トグルスイッチ、ペンダントステーション、インジケータライト、組立て済みオペレータステーション、およびオペレータステーションのエンクロージャをご利用いただけます。当社の可聴信号装置および可視信号装置には、ホーン、スピーカ、ビーコン、ストローブ、パネル型のライトバー、積層式の表示灯(タワーライト)などがあります。これらの製品を使用して、故障や原材料の不足について通知を受けることで、ダウンタイムを低減できます。また、危険についてオペレータにアラートを通知することもできます。

産業用コンポーネントに関するROK Talkのエピソード5で、ポールとビルは、押しボタンの歴史、堅牢性、信頼性についてスティーブ・リツァウと話します。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号伝達装置 Chevron RightChevron Right