Loading

モーションコントロール
Allen-Bradley

当社のモーションコントロール製品は幅広いサーボドライブ、サーボモータ、およびアクチュエータを揃えており、多種多様なアプリケーションニーズに対応できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
EtherNet/IPサーボドライブ上のKinetix 5700統合モーション
Kinetix 5700 サーボドライブを選択するメリットの詳細については、当社のビデオをご覧ください。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 Safe-speed Modular Servo Drives
Kinetix 6200サーボドライブ
Kinetix 6200サーボドライブは、製造を中止し、販売を終了しています。
Allen‑Bradley 2094 Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives
Kinetix 6000サーボドライブ
Kinetix 6000 サーボドライブは、製造を中止し、販売を終了しています。
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000 Multi-Axis Servo Drives
Kinetix 2000サーボドライブ
2022年12月をもって、Bulletin 2093 Kinetix 2000 サーボドライブの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。
ArmorKinetix分散型サーボドライブ
ArmorKinetixの分散型サーボドライブで、よりシンプルでエネルギー効率の良いマシンを実現し、分散化されたモーションコントロールのパワーを引き出します。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP Servo Drives combine high-performance integrated motion with an open EtherNet/IP network.
Kinetix 6500サーボドライブ
2025年12月をもって、Kinetix 6500サーボドライブの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。
Kinetix 5300サーボドライブ
1軸EtherNet/IPサーボドライブは、マシン製造に求められる必須ニーズを満たす、合理化された製品により、設計の柔軟性を実現します。
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000 High-power Servo Drives
Kinetix 7000サーボドライブ
Kinetix 7000サーボドライブは、製造を中止し、販売を終了しています。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix 5500サーボドライブ
Kinetix 5500サーボドライブは、設計を簡素化し、俊敏性と費用対効果の高いソリューションを作成するのに役立つ汎用性に優れたEtherNet/IPモーションソリューションを提供します。
Kinetix 350サーボドライブ
Kinetix 350サーボドライブは、製造を中止し、販売を終了しています。
2094 Kinetix 6000M 一体型
ロックウェル・オートメーションはBulletin 2094 Kinetix® 6000M ドライブモータ一体型システムの製造を中止し販売を終了したことをお知らせします。
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 Component Servo Drives
Kinetix 3サーボドライブ
2022年12月をもって、Bulletin 2071 Kinetix 3コンポーネント・サーボ・ドライブの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Indexing Servo Drives
Kinetix 300サーボドライブ
2024年7月をもって、Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IP™インデキシング・サーボ・ドライブの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix 5100サーボドライブ
多用途向けのKinetix 5100サーボドライブは、小型から中型マシンのパフォーマンスおよび拡張性を高めます。
Kinetix® Ultra™ 3000 Digital Servo Drives
Ultra 3000サーボドライブ
2022年12月をもって、Ultra 3000サーボドライブは製造中止となり、販売を終了します。
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix TLP多目的小型サーボモータ
この革新的な小型サーボモータは、優れたサイズ比駆動力を有しており、必要な設置面積を最小限に抑えながら、優れた性能を発揮します。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix VPサーボモータ
これらのモータは EtherNet/IP ネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを行うことができ、Kinetix 5500 および5700サーボドライブに最適です。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ
低イナーシャかつ高性能の小型サーボモータは、低消費電力の産業アプリケーションを最適化できるように設計されています。
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix VPL低イナーシャ・サーボ・モータ
Kinetix® VPL低イナーシャ・サーボ・モータは、素早い加速と優れた精度で荷物を搬送し、機械の可能性を最大限に引き出します。
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF食品用サーボモータ
これらの食品用サーボモータは卓越した性能と耐久性を実現しており、衛生規格基準を満たしつつ生産性を最大限に高めることができます。
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータ
これらのモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、あらゆる生産目標に応えることができます。
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータ
これらのモータを選択することで、連続稼働アプリケーションを最適化し、より迅速に優れた効率と高トルクを実現できます。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix MPL低イナーシャサーボモータ
設置面積を縮小しつつ、高いトルクを実現する高出力ブラシレスモータにより、競争優位性を高めます。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ High-power Asynchronous Motors combine high power with precise positioning capabilities.
Kinetix HPK非同期サーボモータ
高出力かつ高精度な位置決めを実現する当社のモータシリーズにより、ご使用の生産設備のパフォーマンスを上げましょう。
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix VPH衛生設計サーボモータ
衛生設計サーボモータは、IP69K定格に準拠しており、過酷な環境下でも動作し、圧力洗浄ができるように設計されています。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix RDBダイレクトドライブサーボモータ
ダイレクトドライブサーボモータは、よりシンプルで応答性が高く、エネルギー効率に優れたモーションソリューションを実現しています。
Kinetix MMA非同期メインモーター
Kinetix MMA 非同期メインモータにより、高いパワーとトルク出力を必要とするさまざまなヘビーデューティなアプリケーションをさらに活用できます。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix MPF食品用サーボモータ
効率とトルクモータ能力が高く、食品飲料製造向けに特化した機能も兼ね備えており、稼働能力が向上します。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix MPM中イナーシャサーボモータ
コンパクトで電力密度の高い設計および高分解能アブソリュートエンコーダを備えたモータにより、プロセスの潜在能力を最大限発揮します。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDATリニアアクチュエータ
これらのリニアアクチュエータは、速度および加速、最大推進力、ダイレクトドライブ技術を組み合わせることで、機械の性能と信頼性を最大化します。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix MPASリニアステージ
一体型リニアステージは重負荷対応設計であり、高精度が求められるアプリケーションに最適です。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix MPMA多軸リニアステージ
高精度の2次元位置決め機能と高速性を備えたすぐに使えるソリューションにより、プロセスに、高速かつダイナミックなパフォーマンスをプラス。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix MPAIリニアアクチュエータ
ヘビーデューティ電動シリンダは、小型軽量でありながら高出力のアクチュエータであり、費用効率が高いため、油圧シリンダの代わりに使用できます。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPARおよびMPARリニアアクチュエータ
これらの電動シリンダは柔軟なサーボ制御を備え、すぐに力を発生させることができ、直線運動アプリケーションの効率を向上させます。
2098 UltraWARE Software has a complete set of troubleshooting and diagnostic tools.
2098 UltraWAREソフトウェア
UltraWAREソフトウェアは、Ultra 1500、Ultra 3000、Ultra 5000、Kinetix 3の各サーボドライブの立上げをサポートするソフトウェアです。
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Motion Analyzer
Motion Analyzer はモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix® モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetixケーブル
当社シリーズの標準および連続したフレックスケーブルを使うことで、ご使用のサーボモータとアクチュエータをしっかりと接続できます。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
エンコーダ出力モジュール
このエンコーダ出力モジュールは、EtherNet/IP システム上の統合モーションにデバイスを同期させることで、マシン設計の柔軟性を高めます。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高分解能インクリメンタル光学エンコーダ
このエンコーダシリーズの堅牢な機械設計および高分解能フィードバックは、さまざまなアプリケーションの生産目標に適応します。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高周波インクリメンタル光学エンコーダ
エンコーダの高周波数応答を使うことで、生産システムの機能性および制御力が向上します。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
シングルターン・アブソリュートエンコーダ
ヘビーデューティの NEMA タイプ4シングルターンエンコーダにより、お使いのマシンの稼働時間や寿命を延ばします。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
\{\\f1 EtherNet/IP}アブソリュートエンコーダ
お使いの EtherNet/IPモーション・コントロール・システムを、統合モーションと CIP Safetyオプションを備えたエンコーダと統合して、さらなるメリットを享受しましょう。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
サイン/コサイン・アブソリュート・エンコーダ
整流、速度調整、位置制御を1台ですべて行うエンコーダを使い、高性能デジタルサーボドライブシステムを設計。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
シングルターン高性能アブソリュートエンコーダ
過酷な環境下でも豊富なモーションデータを提供する NEMA タイプ4および13のシングルターンアブソリュートエンコーダを使って、お使いのマシン価値を高めましょう。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
シングルターン・アブソリュートエンコーダ(ゼロ設定ピン付き)
これらのデバイスのコンパクトな設計および高分解能出力は、位置決めの精度が重要かつスペースが限られたアプリケーションに適しています。
Allen‑Bradley Bulletin 842A Multi-turn Magnetic Encoder is a 24-bit absolute multi-turn shaft encoder.
マルチターン磁気アブソリュートエンコーダ
これらのエンコーダは、高精度なモーションデータを得ることができ、同期シリアルインターフェイスの使用により、わずか5本で24ビットの分解能を実現します。
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ Multi-turn Magnetic Encoder is a 26-bit absolute multi-turn shaft encoder that is directly connected to DeviceNet.
DeviceNetマルチターン磁気アブソリュートエンコーダ
これらのエンコーダは、専用の入力カードなしで位置データを提供することにより、お使いの DeviceNet ネットワークの価値を高めます。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
リニア・サーボ・モータ
LDCおよびLDLシリーズのリニアサーボモータは、移動が必要なペイロードに直接接続し、高精度な直線位置決めを高速で行います。
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システム
QuickStick® HTインテリジェント・コンベア・システムを使用すると、より柔軟で生産的なプロセスを実現し、最大数千キログラムの重量物を移動させることができます。
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTrak 5730インテリジェント・トラック・システム
より迅速かつスマートで柔軟な方法により機械内の商品を移動させ、ボトルネックを解消し、全体的な生産性を向上させます。
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
当社のMagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システムを使用することで、小~中規模の荷物をより迅速かつ効率的に搬送することができます。
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a 1 meter length.
QuickStick 150インテリジェント・コンベア・システム
当社のOuickStick® 150インテリジェント・コンベア・システムは、商品をより速く、クリーンかつ効率的に輸送するので、運用からより多くのメリットを得ることができます。
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTrak 5750インテリジェント・トラック・システム
iTRAK 5750インテリジェント・トラック・システムは、機械の生産性を再定義し、より優れた柔軟性と制御により、さらに大きなペイロードを運搬できます。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix 5700サーボドライブ
シンプルで省電力、省スペースなKinetix 5700サーボドライブを使用すると、モーションパフォーマンスを最適化して機械の価値を最大に発揮できます。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

効率的な統合と柔軟性の向上を実現しながら、より迅速に価値を実現するものをお探しですか? 当社のモーションコントロール製品のラインナップには、ビジネスを推進する拡張性と接続性に優れた高性能なマシンの開発を支援する独自の強みがあります。 ロックウェル・オートメーションはグローバルに展開していますので、お客様のデバイスは企業全体でサポートされ、修理可能です。

Chevron DownChevron Down
ビデオ
スマートマシンのための完璧なモーションシステム

今日の激しい競争環境では、シンプルな機械設計、システムの柔軟性、および強化されたマシンパフォーマンスは非常に大きな利点となります。小型のスタンドアロン機械でも大型で複雑なシステムの構築であっても、Allen-BradleyのKinetixモーションコントロール製品はお客様の目標の達成を支援します。


次の製品を配備する準備はできていますか? モーションコントロールの最新情報を見る

お客様が増産目標を達成し、需要の変化に収益性の高い形で適応できる機械が必要です。幸い、当社のモーション・コントロール・ソリューションを使用して、お客様の機械をより生産性の高いインテリジェントで柔軟なオートメーション資産に変換することで、これを達成することができます。当社のモーションコントロール製品ラインナップの新機能をご覧になり、よりスマートなモーションテクノロジがお客様の運用の可能性を最大限に引き出す方法をご確認ください。

ArmorKinetix分散型サーボドライブ
瓶に水を充填するタレットの下にある機械の内側で瓶が回転している。
電子ブック
ArmorKinetix分散型サーボドライブ

導入期間を短縮しスマートマシンの機能をさらに向上させるサーボ・ドライブ・テクノロジをご紹介します。当社のArmorKinetix分散型サーボドライブが、設計の簡略化、構築時間の短縮、および機械のかつてないほどのパワフルさにどのように役立つかをご覧ください。

今すぐダウンロード
独立型カートテクノロジ
複数の黄色のFanucロボットが部品をピックしてiTRAKインテリジェント・トラック・システムのキャリア上に配置している。
電子ブック
独立型カートテクノロジ

今では、ベルトコンベアやチェーンコンベアの限界を乗り越え、よりスマートな生産の未来を実現することができます。当社のリニア搬送システム(独立型カートテクノロジ)のソリューションがボトルネックの解消、柔軟性の向上、システム性能の最大化にどのように役立つかをご覧ください。

今すぐダウンロード
リニアソリューション
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム上に取付けられた機械内部の2つの灰色のKinetixリニアステージ。
電子ブック
リニアソリューション

当社の高性能Kinetixリニアソリューションを使用することで、プロセス効率を向上させ、機械の価値を高めることができます。スループットの向上、柔軟性の向上、よりスマートな生産の可能性への移行を実現させることができる当社の最先端テクノロジをご覧ください。

今すぐダウンロード

今こそよりスマートなシステムの時です。最新化がお手伝いします。

なぜモーションソリューションを最新化するのか? 最も重要なプロセスに、より多くの機能と制御を追加することができるからです。最新化は、今日のダイナミックな市場で成功するために必要な性能、柔軟性、寿命を機械に装備するためのコスト効率の高い方法です。最新のデバイスは、スマートマニュファクチャリングの目標達成にも役立ちます。豊富な情報を指先ひとつで入手できるため、データの力を活用して、プロセスに関する貴重な洞察を得たり、将来の技術革新を実現することができます。

Loading
モーションの最新化を検討する
Kinetixドライブやその他のAllen-Bradleyのコンポーネントが詰まった電気キャビネットを背景に、手前でコンピュータを操作する女性エンジニア。
白書
モーションの最新化を検討する

最新化は労力のかかる取り組みに思えることがありますが、適切なパートナとソリューションを利用すれば、素晴らしい成果がもたらされます。

今すぐダウンロード
Loading

モーションコントロールのお客様のサクセスストーリー

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right