視覚化およびHMIソリューションでは、生産性、革新、グローバル化のニーズに対処できます。当社の製品ラインは、電子オペレータ・インターフェイス・ターミナルから分散型クライアント/サーバHMIや情報ソフトウェアにいたるまで、一貫した外観と操作性を提供しています。プログラミングツールと高度なソフトウェアアプリケーションには、開発を高速化し、効率性を向上するためのリモートアクセスとデータ解析が含まれています。
- Overview
- Products
Products
表示
1
-
1
/
0
結果
2711P PanelView Plus 7グラフィックターミナル
Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルは、標準および高性能バージョンがあり、4~19インチのディスプレイから選択できるほか、ワイドスクリーンのオプションも用意されています。
PanelView 5000 Graphic Terminals
Our PanelView™ 5000 Graphic Terminals offer an intuitive, modern design and provide enhanced Logix integration that uses Studio 5000 View Designer™ software.
OptixPanelグラフィックターミナル
新しいグラフィックターミナルが注目を集める理由 OptixPanel™グラフィックターミナルにより、PCを使用する感覚で密閉されたHMI機器を操作できるようになります。
OptixEdge高度なエッジゲートウェイ
OptixEdge Standardは、FactoryTalk Optix、Remote Access、およびDockerコンテナをサポートしています。事前にインストールされたOptixアプリでデータを収集してクラウドに送信できます。
2711T MobileView Tethered
Enhance productivity and ensure a safe manufacturing environment with the MobileView Tethered Operator Terminal. Manage devices efficiently.
PanelView 800 Graphic Terminals
Our Bulletin 2711R PanelView™ 800 Graphic Terminals are panel-mounted display devices that offer keypad or touch screen options for operator input.
2711P PanelView Plus 6 400
当社のBulletin 2711P PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。
2711PC PanelView Plus 6 Compact
当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行うことができます。
2711C PanelView Component C200
Transition to PanelView 800 terminals for enhanced efficiency, superior performance, and support in automation investments.