Loading

ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)
Allen-Bradley

視覚化およびHMIソリューションでは、生産性、革新、グローバル化のニーズに対処できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
2711T MobileView Tethered
PanelView™ 800グラフィックターミナルの概要
Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使ったPanelView 800グラフィックターミナルを最大限に活用するためのヒントおよび上手な使用方法については、こちらの動画をご覧ください。
PanelView 800グラフィックターミナルのヒントおよび上手な使い方
PanelView™ 800グラフィックターミナルを最大限に活用するためのヒントおよび上手な使い方については、こちらのビデオをご覧ください。
PanelView 800グラフィックターミナルの概要
PanelView™800グラフィック端末は中小規模のさまざまなアプリケーションに対応するスタンドアロンマシンに最適です。この2分間動画を視聴し、お客様の体験を最適化するための主要な機能をご確認ください。
2711P PanelView Plus 6 400
当社のBulletin 2711P PanelView™ Plus 6グラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行なうことができます。
2711C PanelView Component C200
2711P PanelView Plus 7グラフィックターミナル
Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルは、標準および高性能バージョンがあり、4~19インチのディスプレイから選択できるほか、ワイドスクリーンのオプションも用意されています。
PanelView 5000グラフィックターミナルの概要
2711PC PanelView Plus 6 Compact
当社のBulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 Compactグラフィックターミナルを使用すると、アプリケーションステータス情報のグラフィカルなモニタ、制御、および表示を行うことができます。
PanelView 5000 Graphic Terminals
Our PanelView™ 5000 Graphic Terminals offer an intuitive, modern design and provide enhanced Logix integration that uses Studio 5000 View Designer™ software.
PanelView 800 Graphic Terminals
Our Bulletin 2711R PanelView™ 800 Graphic Terminals are panel-mounted display devices that offer keypad or touch screen options for operator input.
Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway, Left View
Keep file name as is.
OptixEdge高度なエッジゲートウェイ
OptixEdge Standardは、FactoryTalk Optix、Remote Access、およびDockerコンテナをサポートしています。事前にインストールされたOptixアプリでデータを収集してクラウドに送信できます。
OptixPanelグラフィックターミナル
新しいグラフィックターミナルが注目を集める理由 OptixPanel™グラフィックターミナルにより、PCを使用する感覚で密閉されたHMI機器を操作できるようになります。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

視覚化およびHMIソリューションでは、生産性、革新、グローバル化のニーズに対処できます。当社の製品ラインは、電子オペレータ・インターフェイス・ターミナルから分散型クライアント/サーバHMIや情報ソフトウェアにいたるまで、一貫した外観と操作性を提供しています。プログラミングツールと高度なソフトウェアアプリケーションには、開発を高速化し、効率性を向上するためのリモートアクセスとデータ解析が含まれています。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI) Chevron RightChevron Right