Loading

接続装置
Allen-Bradley

接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアが搭載されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
ソート順 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
1492 I/O配線システム
Bulletin 1492 I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。
IDCリセプタクル
IDCリセプタクルはIDC接続をリセプタクルの形状にしたもので、遮断壁やパネルに簡単に取付けることができるようになります。
IDC配電ボックス
当社のBulletin 898 IDC配電ボックスを使用すると、柔軟性が高まると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。
M23コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889M M23コードセットおよびパッチコードは、M23型コネクタを使用してピン数の多いフィールドデバイス同士を確実に接続するための製品です。
M23パネル取付け用オス型リセプタクル
当社のBulletin 888M M23パネル取付け用オス型リセプタクルは、簡単に配線できます。また、ねじ部の寸法がM20 x 1.5であるため、セーフティスイッチに簡単に取付けることができます。
M23現場ではんだ付け可能なコネクタ
Bulletin 889M M23現場ではんだ付け可能なコネクタは受動部品であり、生のケーブルと組み合わせて使用します。このコネクタにはオス型とメス型、および4ピン型と5ピン型があります。このコネクタを使用することで、工場内でカスタムケーブルを簡単に組み立てることができます。
Mini-plus型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889N Mini-plus型コードセットおよびパッチコードは、最大12本のピンを使用して装置同士を確実に接続するための製品です。
Mini-plus型パネル取付け用リセプタクル
当社のBulletin 888N Mini-plus型パネル取付け用リセプタクルは、遮断壁やパネルに取付けるための製品です。
ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクル
Bulletin 888 ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクルは、隔壁またはパネルに取付けるようになっています。
ACマイクロ型コードセットおよびパッチコード
ACマイクロ型配電ボックス
Bulletin 898 ACマイクロ型配電ボックスは、パッシブ型であり、1本のピグテールで複数のデバイスを制御システムに接続できます。
ACマイクロ型ねじ端子
Bulletin 871Aおよび889 ACマイクロ型ねじ端子は、現場で取付け可能なパッシブコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。
ACマイクロ型スプリッタおよびティー
当社のACマイクロ型スプリッタとティーは、Bulletin 198 MDSA ACモジュールと組み合わせて使用するように設計されています。ポリウレタン(PUR)製の本体は、耐油性および耐薬品性に優れています。ラチェット式カップリングナットは、耐振性に優れています。
Pico型ねじ端子
Bulletin 871A Pico型(M8)ねじ端子は受動部品であり、生のケーブルと組み合わせて使用します。
Pico型(M8) VケーブルおよびYケーブル
当社のBulletin 879P Pico型(M8) VケーブルおよびYケーブルには、ねじ式カップリングナットが装備されており、頑丈で信頼性の高い接続が可能です。被覆部はよく目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製です。
Pico型パネル取付け用リセプタクル
当社のBulletin 888P Pico型(M8)パネル取付け型リセプタクルは、遮断壁やパネルに取付けるための製品です。
Pico型配電ボックス
Bulletin 898P Pico型(M8)配電ボックスを使用すると、1本のケーブルで複数台の装置を1つの制御システムに接続できます。
Pico型(M8)コードセットおよびパッチコード
当社のBulletin 889P Pico型(M8)コードセットおよびパッチコードは、M8型コネクタを使用してピン数の多いフィールドデバイス同士を確実に接続するための製品です。
Pico型(M8)圧接コネクタ
当社のBulletin 889P Pico型(M8)圧接コネクタ(IDC)を使用すれば、プラントフロアでカスタム・クイック・ディスコネクト・ケーブルを簡単に組み立てることができます。コネクタをケーブルに取付ける際、工具は不要です。
Pico型(M8)スプリッタおよびティー
当社のBulletin 898P Pico型(M8)スプリッタおよびティーは、一方の端が1つのオス型コネクタになっており、もう一方の端が2つのメス型コネクタに分岐しています。この製品を使用することで、2台の装置を1つのI/Oポートに接続できます。
EACマイクロ型コードセット
当社のBulletin 889 EACマイクロ型コードセットは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
EACマイクロ型リセプタクル
当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。
ミニ型ねじ端子
Bulletin 871A ミニ型ねじ端子は受動部品であり、生のケーブルと組み合わせて使用します。
ミニ型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889N ミニ型コードセットおよびパッチコードは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。
ミニ型パネル取付け用リセプタクル
当社のBulletin 888Nミニ型パネル取付け式リセプタクルは1/2インチです。ねじ山数14のNPTねじ、および、ヘビーデューティ用のAWG #16導線が備わっています。
ミニ型スプリッタおよびティー
Bulletin 898N/1485P ミニ型スプリッタおよびティーは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。
ミニ型配電ボックス
当社のBulletin 898N ミニ型配電ボックスを使用すると、柔軟性を高めると共に、コストを削減することができます。
DCマイクロ型(M12)圧接コネクタ
Bulletin 871Aおよび889 DCマイクロ型(M12)圧接コネクタは、生のケーブルと組み合わせて使用する製品で、工場フロアでのケーブル接続作業を迅速化する効果があります。IDCを取付ける際、工具は不要です。被覆物を剥かないままの導線をコネクタ本体に差し込み、コネクタの両端を互いに反対方向に同時に回すだけで、取付けることができます。
DCマイクロ型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889 DCマイクロ型(M12)コードセットおよびパッチコードは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。
DCマイクロ型スプリッタおよびティー
DCマイクロ型のスプリッタとティーは、デュアル入力配電ボックスおよびMaXum™分散型I/Oで使用するために設計されています。スプリッタおよびティーを使用することで、2台のフィールドデバイスを1つのI/Oポートに接続できます。本体部はポリウレタン(PUR)で覆われており、耐油性および耐薬品性を高めています。ラチェット式カップリングナットは、耐振性に優れています。
DCマイクロ型VケーブルおよびYケーブル
Bulletin 879D DCマイクロ型(M12) VケーブルおよびYケーブルを使用することで、2台のフィールドデバイスを1つのI/Oポートに接続できます。このケーブルは細型で省スペース性が高く、また、被覆部とラチェット式軸継ぎ手ナットはポリ塩化ビニル(PVC)製です。
DCマイクロ型パネル取付け型リセプタクル
Bulletin 888 DCマイクロ型(M12)パネル取付け型リセプタクルはダイキャスト製のコネクタであり、エンクロージャ内での使用、およびカスタム配線構成の作成に適しています。
DCマイクロ型配電ボックス
Bulletin 898 DCマイクロ型(M12)配電ボックスは、複数の装置を制御システムに接続する製品で、柔軟性を高めると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。
DCマイクロ型ねじ端子
Bulletin 871Aおよび889ねじ端子は、現場で取付け可能なコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。
ケーブルスプール
当社のBulletin 889ケーブルスプールを現場で取付け可能なコネクタと組み合わせると、柔軟性が高まり、完全なコネクタベースのシステムと同様に素早く簡単に設置することができます。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。
889バルブ
Bulletin 889 DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタを使用すると、工場フロアで標準バルブやその他の装置用のクイック・ディスコネクト・ケーブルを作成したり、カスタマイズしたりすることができます。
889 DINバルブ
Bulletin 889 DINバルブ式コードセットおよびパッチコードにより、標準バルブやその他の装置でクイックディスコネクト機能を利用できるようになります。
1492 ClearMultiprint マーキングシステム
Bulletin 1492 ClearMultiprint™マーキングシステムは、端子台やワイヤ、ケーブル、その他の産業用コンポーネントに使用する端子台タグ、ヒートシュリンク、セルフラミネートワイヤ、接着ラベルにマーキングします。
1492 X-Yプロッタ
コンパクトな設計が特長のBulletin 1492 ClearPlot™マーキングシステムは、当社製端子台の柔軟なマーキングに対応するX-Yプロッタです。
1492パネル取付け式
当社のBulletin 1492 NEMAパネル取付け式端子台は、通常、取付けに必要な端子数が少ない場合に使用されます。この端子台は、設置時間が短くて済み、取付けるとすぐに配線ができます。また、レールは必要ありません。
1492開放型
Bulletin 1492開放型電源端子台は、複数の負荷に配電する場合に使用します。
1492高故障耐性
Bulletin 1492高耐障害性SCCR電源端子台(フィーダスペースあり)は、数多くのコネクタ構成に使用できます。
1492 電源オフ
Bulletin 1492配電端子台は、標準のクロス接続を採用しており、配電する端子数が多い場合に使用できます。
1492密閉型
Bulletin 1492密閉型電源端子台では、数多くのコネクタ構成および前面からのIP20保護を実現できます。
1492-P接地
Bulletin 1492-P接地端子台は、識別しやすく、便宜的で、整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。
1492-P標準貫通
単一回路貫通アプリケーション向けのBulletin 1492標準貫通IECプッシュイン式端子台は、数種類のサイズが取り揃えられており、9色から選択できます。
1492-P配電
Bulletin 1492-P制御配電端子台は、切換えモードDC電源装置から制御回路に配電します。
1492-P複数回路貫通
Bulletin 1492-P複数回路貫通端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。
1492-P絶縁
Bulletin 1492-P絶縁端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。
特殊貫通IECプッシュイン式端子台
Bulletin 1492特殊貫通IECプッシュイン式端子台は、2つの回路を接続する共通リンクを備えた2レベルの端子台です。
1492-Pダブル・レベル・プラグイン式
Bulletin 1492-Pダブル・レベル・プラグイン式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用ディスコネクトプラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
1492-Pユニバーサル配電
Bulletin 1492-Pユニバーサル配電端子台を使用すると、センタジャンパを使用して、中央接続を複数の隣接する端子台に簡単に配電できます。
Single, black 1492-P Fuse IEC Push-in Terminal Block with terminal hinge lifted
1492-Pヒューズ
Bulletin 1492-PヒューズIECプッシュイン式端子台は、過電流保護機能を提供し、DINレールに直接取付けることができます。
1492-Pセンサ
Bulletin 1492-Pセンサ端子台は、1つの端子台で3線式アプリケーションに必要なあらゆる接続が可能であり、パネルスペースを節約できます。
1492-Pプラグイン式
Bulletin 1492-Pプラグイン式端子台は、スペースが限られたアプリケーション向けに個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用ディスコネクトプラグを接続できるようになっています。
1492ヒューズおよびサージサプレッサ
Bulletin 1492ヒューズおよびサージサプレッサ端子台は、金属酸化物バリスタ(MOV)と並列に接続された一連のレジスタ/コンデンサで構成されている2回路ブロックです。
1492レジスタ、電圧およびコンポーネント
Bulletin 1492レジスタ/電圧表示/コンポーネントフィンガーセーフ端子台は、当社のフィンガーセーフ端子台製品ラインを補完するものです。
1492高密度
Bulletin 1492高密度フィンガーセーフ端子台は、開放型NEMA/EEMAC端子台と全機能を搭載したIEC型端子台の中間に位置します。
1492 スプリング ヒューズ
Bulletin 1492ヒューズIECスプリングクランプ式端子台は、過電流保護機能を提供し、DINレールに直接取付けることができます。
1492スプリング絶縁
Bulletin 1492絶縁IECスプリングクランプ式端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。
1492スプリング複数回路貫通
Bulletin 1492複数回路貫通IECスプリングクランプ式端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。
1492 スプリングセンサ
Bulletin 1492センサIECスプリングクランプ式端子台は、3線式アプリケーション向けに設計されているプラグイン式端子台です。
1492スプリング標準貫通
単一回路貫通アプリケーション向けのBulletin 1492標準貫通IECスプリングクランプ式端子台は、数種類のサイズが取り揃えられており、9色から選択できます。
1492スプリングニュートラルディスコネクト
Bulletin 1492ニュートラルディスコネクトおよび取付けIECスプリングクランプ式端子台は、開回路または閉回路にする際にツールを必要とすることによって、高い安全性を実現します。
1492 スプリング組合せ接続
Bulletin 1492組合せ接続IECスプリングクランプ式端子台は、片側が標準のケージクランプ接続になっており、反対側が組合せ型の接続になっています。
1492スプリングプラグイン式
Bulletin 1492プラグイン式アナログループ制御IECスプリングクランプ式端子台は、スペースが限られている場合に個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続できるようになっています。
1492スプリングインターロック式小型端子台
Bulletin 1492インターロック式小型端子台IECスプリングクランプ式端子台は、600 V UL規格のスプリング式端子台です。
1492スプリングパネル取付け式小型端子台
Bulletin 1492パネル取付け式小型端子台IECスプリングクランプ式端子台は、一般的な単一回路貫通端子台であり、耐久性に優れ、さまざまな色が取り揃えられています。
1492スプリング配電
Bulletin 1492配電IECスプリングクランプ式端子台(フィーダスペースあり)は、アプリケーションのニーズを満たすために数多くのコネクタ構成に使用できます。
1492スプリング特殊貫通
Bulletin 1492特殊貫通IECスプリングクランプ式端子台は、2つの回路を接続する共通リンクを備えた2レベルの端子台です。
1492スプリング式接地
Bulletin 1492接地IECスプリングクランプ式端子台では、DINレールへの接地接続を簡単に、整然と整理できます。
1492スプリングクフレキシブルプラグイン接続
Bulletin 1492フレキシブルプラグインIECスプリングクランプ式端子台は、片側が標準のケージクランプ接続になっており、反対側が組合せ型の接続になっています。
1492スプリング内部コンポーネント
Bulletin 1492内部コンポーネント端子台では、内部に固定された電子部品を備えています。
1492 NEMA 電圧表示
Bulletin 1492 NEMA電圧表示端子台では、上下の端子間の電圧を視覚的に確認できます。
1492 NEMA ヒューズ
Bulletin 1492ヒューズ端子台では、回路に過電流保護機能を簡単に追加できます。
1492NEMA 絶縁スイッチ
Bulletin 1492絶縁スイッチ端子台は、正の電気回路を絶縁します。これらの端子台は、開放型および高密度型で使用できます。
1492 NEMA 開放型構造
Bulletin 1492開放型構造端子台(C型およびF型)は、クランプエリアで正しく配線できるように目視しやすくなっています。
1492ねじ省スペース接地
Bulletin 1492省スペース接地IECねじ式端子台は、識別しやすく、便宜的で、整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。
1492ねじスタブ接続貫通
Bulletin 1492スタブ接続貫通IECねじ式端子台は、端子台の片側がスタブ接続できるようになっています。
1492ねじ式小型端子台
Bulletin 1492小型端子台IECねじ式端子台は、一般的な1レベルと2レベルの貫通端子台および接地端子台です。
1492 Sねじ式接地
Bulletin 1492接地IECねじ式端子台は、識別しやすく、便宜的で、整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。
1492ねじ式ニュートラルディスコネクト
ニュートラルディスコネクトおよび取付けIECねじ式端子台は、開回路または閉回路にする際にツールを必要とすることによって、高い安全性を実現します。
1492 ねじ式省スペース貫通
Bulletin 1492省スペース貫通IECねじ式端子台は、単一回路アプリケーション向けのマルチワイヤ機能を備えたコンパクトな端子台です。
1492ねじ標準貫通
Bulletin 1492標準貫通IECねじ式端子台は、単一回路貫通アプリケーション向けに設計されています。
1492ねじヒューズ
Bulletin 1492ヒューズIECねじ式端子台は、優れた過電流保護機能を備えたヒンジ式アームヒューズ端子台です。
1492ねじ式単一回路ニュートラルディスコネクト
Bulletin 1492単一回路ニュートラルディスコネクトIECねじ式端子台では、ディスコネクトによって高い安全性を実現しますが、開回路または閉回路にする際にツールが必要です。
1492ねじセンサ
Bulletin 1492センサIECねじ式端子台では、1つの端子台で3線式アプリケーションに必要なあらゆる接続を簡単に実現できます。
1492ねじプラグイン式
Bulletin 1492プラグインIECねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
1492ねじ式熱電対
Bulletin 1492熱電対IECねじ式端子台は、熱電対素材でできている電流バーを備えた2回路端子台です。
1492ねじダブルレベルプラグイン式
Bulletin 1492ダブルレベルプラグインねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
1492ねじ式絶縁
Bulletin 1492絶縁IECねじ式端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。
1492ねじ式複数回路貫通
Bulletin 1492-P複数回路貫通IECねじ式端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。
1492 ねじ式内部コンポーネント
Bulletin 1492内部コンポーネントIECねじ式端子台では、内部に電子部品を固定することができます。
1492ねじ式特殊貫通
Bulletin 1492特殊貫通IECねじ式端子台は、電圧の有無の確認や簡単な電圧診断測定を行なうためのテストプラグおよびアダプタを備えています。
1492ねじプロセス
Bulletin 1492-JPプロセスIECねじ式端子台はマーシャリング(整列)アプリケーションのプロセス向けに特別に設計されており、パネルスペースを45%節約できるほか、信号のルーティングと分配の効率を改善します。
888-898安全接続システム
Guardmaster®安全Tポート/スプリッタ、配電ボックス、短絡プラグ、タップは、機械安全に特化したクイック・ディスコネクト・システムの一部です。
888-898 補助電源メディア
当社のBulletin 1485補助電源メディア接続装置は、4ピンコネクタのシステムに基づいており、ネットワーク電源とは別にI/Oモジュールやその他の装置にDC24Vを給電する目的で使用されます。
280 3相電源メディア
Bulletin 280ArmorConnect® 3相電源メディア製品には、ミニ型ディスコネクトケーブルとクイックディスコネクトケーブルの両方があり、 ArmorStart®分散型モータコントローラに安全に接続できます。
888-898 制御電源メディア
当社のBulletin 888/889制御電源メディア接続装置には、ArmorStart®分散型モータコントローラに確実に接続するためのミニ型ディスコネクトケーブルが用意されています。
1485 DeviceNet ラウンド型メディア
太径および細径のラウンド型ケーブル(一般にそれぞれトランク(幹線)ケーブルやドロップケーブルに使用されます)には、バルクスプールまたはモールド成形済みのコードセットやパッチコードなどの形態が用意されています。
1485 DeviceNet フラットメディア
KwikLink™フラット・メディア・システムにより、4芯フラットケーブルおよび圧接コネクタ(IDC)を使用した簡潔なモジュール式配線を実現できます。
1585 On-Machine M12ケーブル
当社のOn-Machine™ M12ケーブルは、IP67のオーバーモールドされたコネクタとツイストペア ケーブルを備えており、On-Machineコンポーネントや高度にフレキシブルなアプリケーションに適した耐久性を備えています。
1585 ケーブルスプール
当社のBulletin 1585 イーサネットケーブルスプールを使用すると、苛酷な環境で信頼性の高いネットワーク接続が可能になります。
1585 RJ45 コネクタ
当社のイーサネット用のIn-Cabinet (RJ45)コネクタは、IP20産業用アプリケーションに対応するように設計されており、ネットワークの整合性および性能を保証します。
9300 USBケーブル
産業用USBケーブルは、シリアルアダプタおよびケーブルの組み合わせに置き換わるものです。各ケーブルを使用してコンピュータのUSBポートに直接接続できるため、スイッチやデバイスの設定および設置が簡略化されます。
ControlNetデバイス
ControlNet™ネットワークメディアと接続デバイスにはコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、同軸とファイバーシステム用のツールがあります。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアが搭載されています。DCマイクロ(M12)、ACマイクロ(1/2)、ミニプラス(1、1-1/8)、ミニ(7/8)、ピコ(M8)、M23(コードセット、パッチコード、VケーブルとYケーブル、スプリッタ、フィールドアタッチ可能コネクタ、レセプタクルなど)多くの製品をご用意しています。I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。お客様のニーズに合わせて、いくつかのIECおよびNEMA端子台をご用意しています。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right