当社の状態モニタ製品は、コストが発生する前に予期しないダウンタイムを防止するために必要な基本的データを提供します。マシンの健常性と状態をリアルタイムで監視することで、インテリジェントな製造ができます。これで、品質に影響し、メンテナンスコストが発生する可能性が出る前に、潜在的な機器故障を予測および保護できます。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果

9309 Emonitorソフトウェア
Bulletin 9309 Emonitor®状態モニタソフトウェアは、当社のモニタや携帯型データコレクタと連動し、状態に基づく予知保全プログラムを作成・実行するのに役立ちます。

1442シリーズ
Bulletin 1442渦電流プローブシステムの直線距離は、0.25~29mm (9.8~1142 ミリインチ)です。これらのシステムは、産業機械のシャフト振動、位相/速度リファレンスおよびロータ/スラストの位置測定に適しています。

1440 XM-220
当社のBulletin 1440 XM® 220デュアル・スピード・モジュールはデュアルチャネル、単一の冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサでの速度、加速、およびピーク速度の測定値の算出方法を制御します。

1440 XM-442
Bulletin 1440 XM® 441および442リレーモジュールは、追加のリレー、すなわち測定モジュールの複数のオンボードリレーが必要な場合にリレーソリューションを提供します。
Dynamix 1444のアプリケーションガイドのインストラクションビデオ
このビデオでアプリケーションガイドの使用方法をご覧になり、スマートマシンの概念に基づくモニタソリューションの実装にお役立てください。