Loading
近代的な大規模ワイナリーで作業しているワインメーカの従業員。グラフィック要素がオーバーレイされています。スマートマニュファクチャリング報告書(INFO-BR029B-JA-P - July 2024)の画像
調査レポート

2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版

消費財(CPG)業界向けのスマートマニュファクチャリングの動向をご覧ください。
報告書をダウンロード

ハイライトを見る

労働力の課題の克服

労働力は、成長に対する内部障害のリストのトップに挙がっていました。 CPGメーカは、従業員の維持、スキルアップ、エンゲージメントを促す戦略を目標としています。人々がもたらす価値を補完し、強化する技術によって、プラスのビジネス成果が生み出されると考えられています。 

CPGが技術投資で遅れをとっている

CPGの技術投資は全体的に増加していますが、導入率は他の業界よりもわずかに低いままです。スマートマニュファクチャリングの導入が加速し続ける中、技術に投資しない製造メーカは競争に遅れをとるリスクを抱えています。

生産モニタを使用した価値の促進

CPGメーカは、生産管理システムから着実に投資利益を得ています。これは、この技術をトップ5に挙げていないさまざまな業界の回答者とは対照的です。

報告書をダウンロード

世界中のCPGメーカの
話を聞く

消費財業界が、リスクを低減し、成長を生み出して、人材の潜在能力を最大化するために、どのように新興技術を活用しているかをご覧ください。

86%

スマートマニュファクチャリング技術を使用または評価している割合 

ROI

生産モニタが最速のROIを推進する技術のリストでトップ

84%

サステナビリティ/ESGポリシーを策定している割合  

労働力

CPGメーカにとって最大の内部障害として評価されている問題  

報告書をダウンロード
私たちは、これらの結果を皆様と共有できることをうれしく思うと同時に、このグローバルなベンチマーク報告書が2024年を通して意思決定を成功に導くための指針となることを心から願っています。
ブレイク・モレット - ロックウェル・オートメーションのCEO

2024年スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版

報告書をお読みください

業界全体の最新の調査について今すぐ報告書をダウンロードし、デジタルトランスフォーメーションの導入計画を立ててください。

報告書をダウンロード

スマートマニュファクチャリングの現状に関するウェビナーシリーズ

CPG事業に関するさらなる洞察を得ることができます。

こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 食品および飲料 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left スマートマニュファクチャリング報告書: CPG業界版 Chevron RightChevron Right